Elektriske panelløsninger

In- og Between-Panel-løsninger
ERIFLEX_PH40135g_Panel.png image

Innovative, plassbesparende løsninger for komplekse elektriske paneler

Med dagens elektriske paneler er design og maksimal utnyttelse av plass avgjørende for lavspente strømforbindelser. Takket være unik, innovativ teknologi fra nVent ERIFLEX kan du redusere plassbehovet til ditt elektriske paneloppsett.

Fra begynnelsen har nVent ERIFLEX utviklet banebrytende produkter som fortsetter å revolusjonere sikkerhetsindustrien for elektriske paneler, inkludert oppfinnelsen av den første fleksible samleskinnen (FLEXIBAR) i 1987. Sammen med lanseringen av et bredt spekter av isolatorer og støtter, distribusjons- og jordingsblokker og fletter, har nVent ERIFLEX fortsatt med innovasjonen ved å lansere nVent ERIFLEX Advanced Technology i 2017 og skape en ny standard for sikkerhet og innovasjon for fleksible samleskinner.

In-Panel-løsninger


nVent ERIFLEX Products

nVent ERIFLEX er en leverandør av lavspenttilkoblinger for ditt elektriske panel, som reduserer størrelsen på kabinettet ditt når plass er en utfordring, med nVent ERIFLEX-løsningene. nVent ERIFLEX-produktporteføljen sikrer sikkerheten til panelet samtidig som det reduserer antallet potensielle punkter, der kravene til panelene er å bære mer kraft og høyere styrke.

nVent ERIFLEX Advanced Technology har sikkerhet i høysetet med en unik og moderne løsning som også oppfyller internasjonale standarder. Denne teknologien kombinerer røykfattige, halogenfrie og flammehemmende funksjoner som forbedrer sikkerheten til panelet ditt.

nVent ERIFLEX-løsninger er kompatible med internasjonale standarder inkludert IEC og ANSI/UL, samt vertikale markedsspesifikke standarder inkludert DNV GL og ABS, noe som muliggjør implementering av nVent ERIFLEX-løsninger i et veldig bredt spekter av bruksområder.

nVent ERIFLEX-løsninger brukes vanligvis i elektriske systemer klassifisert opp til 1000VAC IEC/UL og 1500VDC IEC/UL, og for strømstyrker fra 80 A til 7400 A.

Between-Panel-løsninger


nVent ERIFLEX Products

Få fart på installasjonen og reduser kostnadene med nVent ERIFLEX Between Panel-løsninger

nVent ERIFLEX leverer lavspente strømfordelingsløsninger som reduserer de totale installasjonskostnadene og øker designfleksibiliteten ved å tilby et omfattende utvalg av innovative og pålitelige produkter gjennom global applikasjonsekspertise og fortrolighet for sluttbruker.

nVent ERIFLEX har et omfattende utvalg av flatledere, inkludert nVent ERIFLEX Flexibar avansert, isolert fleksibel samleskinne, og nVent ERIFLEX IBSB, isolert kraftfletting, som begge tillater en reduksjon i tverrsnitt kontra kabler.

Fleksibiliteten til nVent ERIFLEX-flatledere sikrer:

ERIFLEX_Icon_SpaceWeightSavings.png image

Plass- og vektbesparelser

av det elektriske panelet takket være en forsterket isolasjon i samsvar med IEC 61439-1 og UL 60950

ERIFLEX_Icon_TimeCostReduction.png image

Reduksjon i tid og kostnad

av monteringen, økt gjennomstrømning når det gjelder produksjonsgulvet og forenklet vedlikehold i felten

LENTON_Icon_Testing.png image

Pålitelighet til panelet

er også forbedret takket være vår avanserte teknologi og våre tappefrie flate ledere som reduserer antallet punkter.

Utvalgte produkter


nVent ERIFLEX FleXbus System

  • Reduserer totale installasjonskostnader med minst 20 %
  • Klar til bruk; ingen spesialverktøy eller arbeidskraft kreves
  • Opptil 50 % raskere å installere enn busduct eller en wireway/kabelbrett med flere kabler og jordingsklemmer
  • Allsidig, tilpassbar, brukervennlig og attraktiv for korte avstander (opptil 10 meter)
  • Oppnå praktisk talt hvilken som helst layout og overvinn eventuelle ufullkommenheter som finnes på stedet
Vis produkter
ERIFLEX_PH32160_EriflexAdv.png image

nVent ERIFLEX Flexibar avansert

  • Enkel å installere, kommer klar til bruk
  • Lav profil, lett, fleksibel; godt egnet for trange rom
  • Forbruker 20 % mindre volum enn tradisjonell kabeltråd
Vis produkter

Vær den første som får vite om nye nVent ERIFLEX!

Registrer deg for vårt nyhetsbrev nedenfor for å holde deg oppdatert med nyttige ressurser, prosjekttips og nye produkter.

Registrer deg for nyhetsbrev