Sportilkoplinger

Skinnetilkoblinger og løsninger

nVent ERIFLEX er neste generasjon for skinne

nVent ERIFLEX gir innovative og tilpassede produkttilbud med klare fordeler fremfor tradisjonell strømkabel for moderne spor. Lær hvordan du kan overvinne hindringer med nVent ERIFLEX sitt proprietære utvalg av moderniserte skinneløsninger.

Skinneløsninger


Tradisjonell strømkabel er vanskelige å håndtere, begrenset i rekkevidde og smidighet, og er ikke egnet for smale eller trange områder. Den neste generasjonen av kraftkonverteringssystemer ombord krever en bedre løsning – ikke la begrensningene til tradisjonelle kabelledninger avspore ditt neste sporprosjekt.

NVENT ERIFLEX ADVANCED SOLUTIONS GIR:

nVent ERIFLEX Flexible Busbar
nVent ERIFLEX Advanced Flexible Busbar Installation

Fleksibilitet

nVent ERIFLEX Flexibar avansert fleksibel samleskinne er ekstrem fleksibel, og muliggjør tilkoblinger i trange områder. Flexibar avansert kan bøyes og formes for alle størrelser, noe som gjør den ideell for unike skinneapplikasjoner.

ERIFLEX Space Saving Graphic
1. 20% volume reduction

Plassbesparelser

nVent ERIFLEX Flexibar avansert fleksibel samleskinne er lette, lavprofilerte og ekstremt kompakte. Nærmere bestemt bruker nVent ERIFLEX Flexibar avansert 25 % mindre volum og veier 30 % mindre enn tradisjonell kabelledning.

Cabinet with cables compared to nVent ERIFLEX Flexibar
2. Cabinet with Cables 3. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

Overlegen ytelse

nVent ERIFLEX-produkter har overlegen ytelse sammenlignet med konvensjonell kabelledning. Med større kapasitet kan Flexibar avansert erstatte flere trekk med konvensjonell kabelledning.

nVent ERIFLEX vs. PVC Insulation Test
Left: nVent ERIFLEX Advanced Technology Right: PVC Insulation

Sikkerhet og bruk

nVent ERIFLEX tilbyr en rekke Advanced Technology-løsninger, som består av produkter med materialsammensetninger som er røykfattige, halogenfrie, flammehemmende og i stand til å operere ved høye temperaturer, som er viktige egenskaper for elektriske systemkomponenter i jernbaner. Både Flexibar avansert fleksible samleskinner og IBSB Advanced isolert flettet leder samsvare med EN-45545-2.

Utvalgte produkter


 

nVent ERIFLEX Advanced

Som en leder i bransjen for elektriske strømledere har nVent ERIFLEX jobbet for å møte markedets behov ved å utvikle en unik og sikrere termoplastisk elastomer (TPE)-løsning. Etter omfattende forskning etablerernVent ERIFLEX Advanced Technology en ny gullstandard som kombinerer unike egenskaper: røykfattig, halogenfri, flammehemmende (LSHFFR) og høytemperaturegenskaper uten at det går på bekostning av fleksibiliteten til vårt strømledersortiment.

I tillegg tilbyr våre samleskinnestøtter, distribusjons- og kraftblokker og isolatorer også de samme unike Advanced Technology-sikkerhetsfunksjonene. Se hvordan våre nVent ERIFLEX-produkter kan løse selv de mest komplekse problemene i dag.

Vis produkter

Trenger du tilpassede løsninger?

Spesialtilpassede (MTO) strømtilkoblingsløsninger fra nVent ERIFLEX tilbyr skalerbar tilpasning og rask levering. Vårt MTO-program gjør det mulig for kunder å velge en unik lengde, bredde, tykkelse og hullmønster for å oppnå en sømløs tilkobling for hvert bruksområde.

Kontakt oss

Finn ut mer


nVent Low Voltage Power Distributions Solutions at Work on Railways

Play

Finn ut mer om nVent ERIFLEX Advanced Technology for skinne

Se videoen vår for å lære mer om fordelene med våre nVent ERIFLEX Advanced Technology-produkter for jernbaneindustrien, se spesifikke sertifiseringer for skinner, applikasjonsfordeler og mer her.

Se nå
nVentRailwaySolutions.png image

nVent-sporløsninger

Skinner opererer i et tøft, elektrisk utfordrende miljø. nVent-løsninger hjelper skinner med å unngå kostbare elektriske skader og driftsstans, og støtter integreringen av sensitiv elektronikk som driver neste generasjons skinneteknologi.

Besøk nå
ERICO_H84330.png image

Laste ned skinneressurser

Finn en rekke ressurser for nVent ERIFLEX Advanced Technology for skinner og våre andre nVent Rail-produktlinjer her.

Rail-nedlastingssenter

Er du klar til å komme i gang med nVent ERIFLEX for skinner?

Kontakt teknisk støtte hvis du har spørsmål, eller kom i gang med prosjektet ditt med salgsteamet vårt her.

KONTAKT OSS