Ingeniørdesigntjenester

Ingeniørarbeid og designtjenester

La nVent ERIFLEX-ingeniørteam hjelpe deg med dine prosjektbehov.

nVent ERIFLEX leverer lavspente strømfordelingsløsninger som reduserer de totale installasjonskostnadene og øker designfleksibiliteten ved å tilby et omfattende utvalg av innovative og pålitelige produkter gjennom global applikasjonsekspertise for sluttbruker.

nVent ERIFLEX teknisk støtte


Ved å utnytte nVent ERIFLEX-løsninger og bruke vår tekniske ekspertise, kan designere og produsenter redusere sine totale installasjonskostnader samtidig som de forbedrer sikkerheten og påliteligheten, og oppfyller strenge kundekrav.

La våre interne eksperter bistå ved å støtte systemdesignet ditt, gi tekniske råd og konfigurasjonsråd eller gi tilbud på komplette lavspenningsløsninger.

For å hjelpe til med monteringsproduksjon tilbyr vårt nVent ERIFLEX-team:

ERIFLEX_Icon_DesignSupport.png image

Designstøtte

ERIFLEX_Icon_PanelSoftware.png image

Vår proprietære interaktive panelprogramvare

ERIFLEX_Icon_TrainingandAssistance.png image

Opplæring og assistanse under installasjon

ERIFLEX_EarlyInvolvement.png image

Tidlig involvering som resulterer i optimale løsninger for kompakthet, kvalitet, kostnadseffektivitet og samsvar med relevante standarder

nVent ERIFLEX-produktløsninger


Klarerte nVent-løsninger inkluderer: nVent ERIFLEX Flexibar avansert, Braids og IBS/IBSB Advanced – er alle designet for å møte dine mest utfordrende paneldesign- og produksjonskrav.

Jordings- og bindingsfletter

nVent ERIFLEX-ingeniører kan koordinere på stedet med prosjektinstallatører, anleggsledere, feltingeniører og kvalitetseksperter for å vurdere forholdene på stedet og anbefale elektriske beskyttelsesløsninger tilpasset hvert anleggs individuelle behov og krav.

nVent ERIFLEX Flexibar avansert

nVent ERIFLEX kan tilby forhåndsformede Flexibar-konfigurasjoner til dine tegningsspesifikasjoner. Flexibar kan kuttes, uthulles, vris eller bøyes for å passe dine mest utfordrende brytertavledesign og produksjonsplanleggingskrav.

nVent ERIFLEX Online konfigurasjonsprogramvare


Forenkle ved å beregne og designe med nVent ERIFLEX Online.

ERIFLEX_DesignSoftware_2.png image

nVent ERIFLEX gjør det enkelt å lage et teknisk paneloppsett med alle nødvendige nVent ERIFLEX-komponenter. Hvis du designer et komplett lavspent samleskinnesystem, lager et distribusjonssett eller bestemmer deg for en fleksibel forbindelse med nVent ERIFLEX Flexibar, kan du stole på at nVent ERIFLEX-programvaren forenkler prosessen.

Utviklet til den nye IEC 61439-1-standarden, veileder vår interaktive programvare brukere steg-for-steg gjennom opprettelsen og beregningen av et prosjekt med instruksjoner som er enkle å følge og tilgjengelig på 12 språk.

Dette interaktive verktøyet inkluderer:

  • Prosjektdesignoptimalisering
  • En oppdatert nVent ERIFLEX-prisliste
  • En prosjektkalkulator for kostnadsoptimalisering
  • Tilknyttede tekniske og kommersielle datablader
  • Et brukervennlig grensesnitt

REGISTRER DEG NÅ

ERIFLEX_DesignSoftwareLogin.png image

Er du klar til å komme i gang?

Registrer deg her for å få et brukernavn og passord for gratis og ubegrenset tilgang.

Registrer deg nå
How to Use the nVent ERIFLEX Online Configurator

Play

Lær hvordan med vår video

Se en kjapp how-to-video for å lære hvordan du designer et lavspent strømfordelingssystem med nVent ERIFLEX Online.

Se nå

nVent ekstruderingsløsninger


Bruk nVent til ekstruderingsprosjektet ditt, og dra nytte av mer enn 60 års erfaring innen aluminiumsekstrudering. nVent forbedrer hvert trinn i forsyningskjeden, fra tilpasset design for aluminiumsekstrudering til nøyaktig lagerpåfylling. Våre interne funksjoner varierer fra 0,1 til 12,5 punkter per fot og sirkelstørrelser fra 0,5 til 12,0 tommer, noe som gir deg en rekke tilpassede former som dekker dine prosjektbehov. I tillegg til kunnskap innen aluminiumsekstrudering kan nVent bidra til å redusere de totale kostnadene og produktsyklustidene ved å tilby komplette tjenester innen produksjon, etterbehandling og montering.

KONTAKT OSS

Er du klar til å komme i gang?

Ta kontakt med nVent ERIFLEX-teamet for å lære mer om ingeniørtjenester.

KONTAKT OSS