Datasenter og DNS

Datasenter elektriske systemtilkoblinger

Fleksible ledere, strøm- og distribusjonsblokker, isolatorer og andre lavspentløsninger for IT-anlegg.

Etter hvert som verden blir mer elektrisk, må datasentre skalere opp driften for å støtte etterspørselen etter pålitelig internett og skytjenester. Når folk vil bruke internett til å følge med på nyheter, surfe på sosiale medier eller handle varer og tjenester, forventer de at sidene de besøker og appene de bruker er funksjonelle. Datasentre gir denne funksjonaliteten, så de må fortsette å kjøre til enhver tid.

Det enorme volumet av strømledere og elektriske komponenter i et typisk datasenter krever tilkoblingsprodukter som har vist seg å holde mål når det gjelder sikkerhet og pålitelighet. Vi er en fullserviceleverandør, som kan hjelpe deg med å forstå alt som trengs for pålitelig strømdistribusjon for datasenter, som matcher dine spesifikke krav til en røykfattig, halogenfri og flammehemmende løsning.

Med nVent ERIFLEX er din verdifulle datasenterinfrastruktur og IT-ressurser koblet til eksperter som vet hvordan de kan redusere risiko og potensielle punkter i dine elektriske systemer.

nVent ERIFLEX-løsninger


Flexible Busbar

Fleksibel samleskinne

Fleksibel kobbersamleskinne kan bøyes for å skape kortere, mer kompakte elektriske systemforbindelser mellom datasenterets strømfordelingsutstyr, kabinetter og skinnefordelere. Mange av våre kunder synes det er bedre å bruke fleksible samleskinne- og samleskinnestøtter fremfor bruk av store kabelledninger og stiv samleskinne i datasentre.

Se hvordan vi setter en ny standard for isolasjon av fleksibel samleskinne kalt nVent ERIFLEX Flexibar avansert. Sammenlignet med standard PVC-isolasjon, genererer Flexibar avansert ikke etsende gasser og produserer en relativt lav røykopasitet i samsvar med ISO 5659-2, IEC 61304-2 og UL 22885. Dette betyr større sikkerhet for enkeltpersoner og mindre skade på ditt IT-anleggs elektriske utstyr.

Flexibar avansert er også halogenfri i henhold til IEC 60754-1, IEC 62821-1 og UL 2885, og er i samsvar med UL 94 V-0 flammehemmende testing og Glow Wire Test @960° (IEC 60695-2), noe som gjør den er ideell for bruk i lukkede rom som datasentre.

Finn ut mer

Power Distribution Blocks

Strøm og distribusjonsblokker

Vi tilbyr halogenfrie enkeltpolede, topolede og firepolede distribusjonsblokker, samt et komplett utvalg av monteringsstøtteprodukter for enkelt feste til DIN-skinner eller stålplater. Finn også et bredt utvalg av strømblokker for tilkobling mellom primære- og sekundære koplingspaneler eller hovedinnganger og -utganger, i tillegg til strømterminaler som muliggjør enkle tilkoblinger som kan inspiseres visuelt.

Finn ut mer

Low Voltage

Lavspenningsisolatorer

Finn lavspente balanseisolatorer i flere tilgjengelige størrelser. Disse kostnadseffektive isolatorene tilbyr stor stabilitet av elektriske- og mekaniske parametere og høy motstand mot lekkasjestrøm i data- og IT-anlegg.

Finn ut mer

Mer om datasentre


Det er enda flere alternativer fra nVent ERIFLEX, inkludert koblingsstenger, flettet jording, kabelmansjetter, DIN-profiler og andre elektriske systemkomponenter for lavspent distribusjonsapplikasjoner.

Den sikre og effektive utformingen av datasenterets eller IT-anleggets elektriske system er viktig. Vi kan hjelpe deg med å forenkle strømfordelingskoblinger i kabinetter og skinnefordelere med standard- eller spesialløsninger, som sparer plass i elektriske skap og koster mindre å designe og implementere.

Kunder henvender seg også til nVent ERIFLEX for:

  • IEC/UL-sertifisering for de fleste elektriske systemkomponenter
  • Kunnskapsrik designhjelp med de tøffeste utfordringene
  • Lokale salg og lokal støtte

Finn ut mer

Teamet vårt er klare til å hjelpe med ditt neste prosjekt. Hvis du har spørsmål, spør våre eksperter på elektriske tilkoblinger.

kontakt oss