E-mobilitet og elektriske kjøretøyer

E-mobilitet og elektriske kjøretøyer

Optimalisert kraft og beskyttelse for fremtidens transport

Elektriske ladestasjoner og elektrisk drevet transport er et mer pålitelig, effektivt og enkelt valg enn noen gang før for både forbrukere og bedrifter. Men å investere i e-mobilitet betyr å finne produkter og løsninger som vil være skalerbare, spare plass og få deg raskt i gang. nVents produkt- og ingeniørekspertise sikrer at du har en pålitelig partner for hvert trinn i prosessen når du planlegger å støtte e-mobilitetsapplikasjoner.

Stol på nVent for dine e-mobilitetsbehov, inkludert:

  • Standard og tilpassede produktløsninger
  • Ingeniørarbeid og støtte med installasjon av prototype
  • Veiledning rundt vedlikehold etter installasjon

Er du klar til å komme i gang?

nVent-teamet er klare til å jobbe sammen med deg – fra å velge de riktige produktene for alle installasjonskrav, til å støtte installasjonen din.

Kontakt oss i dag

E-mobilitet: Er du klar?


Det internasjonale energibyråets Global EV Outlook 2019 har forutsett at den globale elbil-beholdningen vil nå rundt 135 millioner kjøretøy i 2030, med en CAGR på 30%. I Europa vil beholdningen av elbilers salgsandel nå 26% i 2030. I USA forventes aksjemarkedet å stige til 8 % av kjøretøymarkedet innen 2030.

nVents erfaring med spesifikasjoner og krav til e-mobilitet og energilagring posisjonerer oss til å løse dine unike utfordringer. nVent ERIFLEX har et bredt utvalg av lavspenningsprodukter for å sikre sikker og effektiv energioverføring og lagring. Kombinert med nVent ERICOs produktmiks og ekspertise innen jording, binding og overspenningsvern, kan du være trygg på at elbil-ladestasjonene og forsyningsinfrastrukturen er klare til å møte alle strømforsynings- og beskyttelsesbehov.

Våre tilbud


Spesifisere de riktige produktene
nVent ERICO- og ERIFLEX-ekspertteam av ingeniører kan hjelpe med å matche produktene til dine kritiske driftsbehov.

  • Evne til å overføre 63 til 6000 A
  • Nominell spenning UL/IEC 1000 VAC / 1500 VDC
  • Samsvar med primære internasjonale standarder: UL, IEC, CSA, EAC
  • Siste generasjon i isolasjonsmateriale (halogenfri, røykfattig, flammehemmende) kalt nVent ERIFLEX Advanced Technology
  • Høy temperaturbestandighet opp til 115 °C
  • Internasjonal samsvar og sertifiseringer: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas

Installer med sikkerhet
Vår støtte stopper ikke etter å ha valgt produktene. Ved å installere riktig sikrer du at du kan spare plass, tid og penger.

Pågående utdanning
Vi holder oss på toppen av trender, installasjonskrav, koder og standarder. Finn støtten du trenger for å vedlikeholde elbil-installasjonene dine og sikkerhet når det gjelder å tilpasse seg raskt.

Utvalgte produkter


Brosjyrer og nedlastinger


Learn more about how nVent ERICO can help with your next project by contacting our team.