Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Notizie nVent HOFFMAN

Notizie

nVent HOFFMAN News

English _ SPS Nuremberg 444 x 274

Soluzioni innovative per semplificare la progettazione e aumentare la produttività in occasione dell'SPS Norimberga 2025

Scoprite soluzioni innovative per semplificare la progettazione e aumentare la produttività in occasione dell'SPS Norimberga 2025Unitevi al nostro…
HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front

La cassa di controllo dell'interfaccia operatore nVent HOFFMAN è ora disponibile in acciaio inox 

Incoraggiata dal successo della cassa di controllo dell'interfaccia operator nVent HOFFMAN in lamiera d'acciaio, nVent ha lanciato una versione in…
CIB-HD brackets

Securely fasten 19-inch profiles with new heavy-duty fixing brackets

Introducing the new nVent HOFFMAN CIB-HD fixing bracket portfolio engineered for strength and durability and rated for heavy load capacities of up to…
PCU/PCUP website news

Bottom cable frames now rated IP55 for dust protection

nVent HOFFMAN bottom cable frames for mild steel combinable floor standing enclosures (MCS/MCD ranges) now offer improved protection against dust and…
Aftermarket Service Contracts EU

nVent lancia un nuovo programma di manutenzione preventiva per i clienti ModCenter

Per preservare le prestazioni ottimali delle macchine nVent HOFFMAN ModCenter, i clienti possono ora usufruire del nuovo servizio di manutenzione…
HOFFMAN-3DR-N02949-DoorMountChiller-USEN_chiller_left

Refrigeratore a montaggio laterale da 14 kW per applicazioni BESS

Vista la crescente necessità di dotare i sistemi critici e l'infrastruttura di alimentazione di un raffreddamento affidabile per garantirne un…
WAS launch web banners

Ridefinizione della protezione e della durata con la cassa a porta singola in alluminio con montaggio a parete WAS

Quando si devono proteggere i componenti critici in ambienti difficili, il compromesso non è un'opzione. La cassa a porta singola in alluminio con…
nVent partnered with Bakersfield College

nVent migliora l'esperienza didattica degli studenti grazie alla partnership con il Bakersfield College

UNA STORIA DI SUCCESSONell'ultimo anno accademico, grazie al supporto del nostro rappresentante di produzione "Nelson & Associates", nVent ha…
Ergonomic Line

Ora disponibili: soluzioni ergonomiche per la movimentazione dei materiali

Nuove soluzioni ergonomiche per la movimentazione dei materiali aiutano a ridurre al minimo i rischi e a semplificare i flussi di lavoroOra…
SPS Italia

Scoprite soluzioni innovative per semplificare la progettazione e aumentare la produttività in occasione dell'SPS Italia 2025

nVent Electric plc ("nVent"), leader mondiale nelle soluzioni di connessione e protezione elettrica, presenterà alla SPS Italia - Smart Production…
Climate control portfolio news

Commitment to Industry-Leading Climate Control Solutions

nVent HOFFMAN remains committed to climate control innovation and providing superior thermal management solutions for a variety of environments,…
Honeywell Excellent Supplier Award

nVent China premiata per la qualità e la puntualità delle consegne con l'Honeywell Excellent Supplier Award

Il 27 febbraio, Honeywell ha conferito al team Systems Protection il riconoscimento come "Fornitore eccellente" per il suo eccezionale livello di…