Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Petrolio e gas

Oil & Gas
QUANDO LA SICUREZZA E L'AFFIDABILITÀ SONO LE COSE PIÙ IMPORTANTI

Massimizza la durata dei contenitori e fai affidamento su nVent HOFFMAN negli ambienti più difficili

Costruito in modo resistente per soddisfare le rigorose certificazioni e salvaguardare i sistemi di automazione negli ambienti più complessi. Che si tratti di apparecchiature di superficie o di scarico, applicazioni offshore al di sopra della marea o altri processi a valle, le reazioni chimiche possono accelerare la corrosione e avere altri effetti dannosi su tutte le apparecchiature. nVent HOFFMAN è il marchio di custodie più specifico in tutto il mondo per ambienti difficili, con soluzioni resistenti e decenni di esperienza. Questi contenitori e accessori offrono il massimo livello di sicurezza e affidabilità sul mercato.

  • Conforme a ATEX, IECEx, AEx e altri set di certificazioni globali
  • Progettato per resistere ad ambienti estremi come agenti chimici corrosivi e nebbia salina, calore di scottatura e freddo amaro
  • Offre un'ampia gamma di accessori per aree pericolose, tra cui kit di finestre, guarnizioni per fori, scarichi di ventilazione, luci e controller di spurgo

Ottimizzazione del funzionamento e del ciclo di vita dei controlli di processo, degli strumenti e degli impianti elettrici nelle applicazioni di petrolio e gas.

ENCLOSURES

EXE-SB.tif

ZONEX, acciaio inox, cassette di derivazione

EXE-WM

Zonex, acciaio inox, casse con montaggio a parete

N01026-Wall mounted Aluminum Single Door Enclosure, WAS_1.png

Casse industriali con montaggio a parete in alluminio

ASR-OG

Industria petrolifera e del gas, casse in acciaio inossidabile, porta singola

MCSS_sq.png

Porta singola combinabile in acciaio inox per industria petrolifera e del gas

Climate Control

 SpectraCool Narrow Hazardous Location Indoor/Outdoor

SpectraCool Narrow Hazardous Location Indoor/Outdoor

Hazardous Location Heaters

Hazardous Location Heaters

Wire & Cable Management

Straight Section Feed-Through SS Hinged-Cover Type 4X

Straight Section Feed-Through SS Hinged-Cover Type 4X

HMI & Accessories

 Purge and Pressurization Systems

Purge and Pressurization Systems

RESOURCES