Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
ZONEX, Stainless Steel Terminal Box
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Morsettiera in acciaio inox Zonex, EXE-SB

The stainless steel terminal box enclosure range, EXE, with ATEX and IECEx certifications, is available off the shelf in five different sizes that accommodate the majority of common applications. ZONEX enclosures deliver a robust solution for termination and junction enclosure applications in potentially hazardous locations, including petroleum and chemical processing, water treatment processing, pharmaceutical processing, and grain processing.; ZONEX enclosures are designed and certified to meet ATEX Directive 2014/34/EU as well as IECEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

cULus_UL Listed

ATEX

CE

DoC NEC Class 1 Div 2

IECEx

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Materiale Acciaio inossidabile 316L
Finitura Spazzolato 320
Spessore (T) 0.1in
Spessore (T) 2.5mm

Schemi

Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.