Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Automazione industriale UE

Automazione industriale
PROTEZIONE DELLA RISORSA DI AUTOMAZIONE RAPIDA E FLESSIBILE
iStock-457047995.jpg

Soluzioni affidabili che mantengono in funzione le risorse di automazione, massimizzano i profitti e garantiscono la sicurezza

nVent HOFFMAN protegge in modo affidabile comandi robotici, reti di automazione, sistemi di strumenti meccanici, quadri elettrici, apparecchiature per la movimentazione dei materiali e collegamenti elettrici nei settori dell’automazione industriale. Mantenere i più alti standard di qualità e ripetibilità con una maggiore sicurezza. Inserire sistemi di comando di accesso remoto che aiutano nella gestione termica e nell’individuazione del calore. La connettività IoT aiuta a gestire in modo proattivo i sistemi per ridurre gli eventi del tempo di fermo.

  • Promuovere l’efficienza e la riduzione dei costi a supporto dell’automazione industriale
  • Competenza nell’interfaccia uomo macchina (HMI) e integrazione del sistema per sistemi aziendali altamente automatizzati
  • Armadi con caratteristiche di sicurezza per proteggere il personale dipendente da ambienti di lavoro pericolosi e migliorare il tempo di attività

Tutti questi vantaggi aiutano le aziende a rimanere competitive in un’economia globale dinamica.

Armadi

MAS_sq.png

Armadi a porta singola in acciaio dolce

MAD_sq.png

Armadi a doppia porta con montaggio a parete in acciaio dolce

MCS_sq.png

Armadi industriali modulari

STB_sq.png

Cassette di giunzione e di derivazione in acciaio dolce

N01026-Wall mounted Aluminum Single Door Enclosure, WAS_1.png

Armadi industriali con montaggio a parete in alluminio

MKS.tif

Armadi compatti a porta singola in acciaio dolce

MKD.tif

Armadi compatti a doppia porta in acciaio dolce

Controllo della climatizzazione

SPECTRACOOL_G28_G52_G57_m_sq.png

Condizionatori d'aria per interni/esterni SpectraCool

Soluzioni di interfaccia uomo-macchina (Human-Machine Interface, HMI)

MCM.tif

Armadi per computer industriali in acciaio dolce

Console monopezzo

MPCS.tif

Sistemi di console

S1MT250_Sys180_Tube_m_sq.png

Syspend 180-Max

SYSPEND281AdapterAndTube_m_sq.png

Syspend 281-Max

Risorse di automazione industriale