Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Prodotti alimentari e bevande

Prodotti alimentari e bevande

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI SANITARI,
PREVENZIONE DELLA CONTAMINAZIONE


Proteggete le attrezzature elettriche mission-critical con armadi facili da pulire e pronti per il lavaggio intensivo, pensati per garantire condizioni igieniche ottimali e tenere al sicuro i prodotti

I produttori di alimenti e bevande devono adottare soluzioni sanitarie avanzate per garantire la salute e la sicurezza dei consumatori in tutto il mondo, evitando i costi derivanti da tempi di inattività e richiami dei prodotti. Tra le attrezzature fondamentali di qualsiasi impianto di produzione alimentare vi sono gli involucri elettrici, che svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento di questi elevati standard di igiene.

I contenitori e gli accessori dal design igienico nVent HOFFMAN sono progettati appositamente per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande e altri ambienti sanitari. La nostra gamma completa di prodotti con design igienico contribuisce a garantire condizioni sanitarie ottimali e a proteggere le attrezzature elettriche mission-critical, anche negli ambienti di produzione alimentare più complessi.

Contattateci per saperne di più

id1974140700823.png

Progettato per la massima protezione

I contenitori dal design igienico sono progettati per resistere alle procedure di lavaggio, consentendo una pulizia e una sanificazione più rapide e semplici. Proteggono i prodotti dalle particelle microbiologiche, chimiche ed estranee, evitando la contaminazione nella produzione alimentare e in altri ambienti soggetti a regolamentazioni rigorose.
✔ Riduzione al minimo dei rischi igienici – le superfici autoperforanti, con finitura liscia e i design privi di spazi riducono i costi e i ritardi di manutenzione.
✔ Evita l'intrusione di acqua e polvere– efficace durante la pulizia ad alta pressione e ad alta temperatura, proteggendo i componenti interni e ottimizzando i tempi di attività.
✔ Con guarnizioni resistenti – le guarnizioni in silicone blu approvate dalla FDA resistono ai prodotti detergenti aggressivi e sono facili da rimuovere, sostituire e mantenere.
✔ Elevata protezione ingresso – conforme allo standard IP66 e/o IP69 IEC per proteggere le apparecchiature all'interno dei contenitori elettrici durante le difficili procedure di lavaggio e pulizia in linea (CIP).
✔ Resistenza alla corrosione – testato e certificato tipo 4x per la resistenza alla corrosione.

Protezione per ogni livello

La gamma di custodie nVent HOFFMAN di soluzioni di design igienico offre tre livelli di protezione per soddisfare le esigenze delle applicazioni di alimenti e bevande:

• Alto – Armadi HDW per applicazioni CIP e lavaggio igienico intensivo con prodotti aggressivi.
• Medio – Armadi AFS per applicazioni di lavaggio igienico intensivo.
• Contenitori di base - ASR per applicazioni di lavaggio minime.

Inoltre, la gamma di contenitori igienici nVent HOFFMAN include morsettiere (gamma HDTB) e accessori.

Soluzioni per il controllo della climatizzazione


nVent fornisce inoltre una gamma completa di soluzioni di controllo del clima nVent HOFFMAN per proteggere dalla condensa e mantenere i componenti elettrici interni, anche in ambienti estremi, contribuendo a garantire durata e affidabilità per le applicazioni nel settore alimentare e delle bevande.

Mondo virtuale per il settore alimenti e bevande

Per maggiori informazioni sulle soluzioni per le applicazioni sanitarie di nVent HOFFMAN, fate clic sull'immagine sottostante e poi su ciascuna area.

Food and Bev Interactive Tool

PORTAFOGLIO DI PRODOTTI CON DESIGN IGIENICO

HDW

Gamma di armadi a parete con design igienico (HDW)

Hygienic Design Terminal Box (HDTB)

Scatola di derivazione dal design igienico (HDTB)




Armadio per pannello operatore OICE

vor721bw_m_sq.png

Armadio per pannello operatore OICE

Gestione termica

Raffreddamento passivo

Roof Fan

Ventilatore a soffitto

EFP Product Image Image.jpg

Ventola con filtro

Fan Cover

Copertura ventola

Raffreddamento attivo

Cooling Units

Unità di raffreddamento

Vortex

Vortex

Air/Water Heat Exchangers

Scambiatori di calore aria-acqua

Thermo Electric Coolers

Raffreddatori termoelettrici

Extreme Environments AC

Condizionatori d'aria a corrente alternata per ambienti soggetti a condizioni estreme

SOLUZIONI PER IL SETTORE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE