Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Servizi di pubblica utilità

Power Utilities
Servizi di distribuzione di energia

Soluzioni pronte all'uso in linea con le normative e i requisiti. nVent offre le soluzioni di cui la vostra azienda ha bisogno, dalle giunzioni per il settore delle utenze a sistemi di protezione di relè, contattori e fili.

Contattaci

Distribuzione sicura dell'energia elettrica, per la massima tranquillità


I progetti nel segmento dei servizi di distribuzione di energia implicano linee guida e requisiti di sicurezza rigorosi per soddisfare le normative locali. nVent HOFFMAN ha dimostrato la capacità di soddisfare le esigenze dei servizi di distribuzione locali, offrendo al tempo stesso soluzioni pronte all'uso e convenienti.

  • Contenimento sicuro delle giunzioni con armadietti di sezionamento monofase e trifase da 15 e 25 kV a 200 o 600 A
  • Contenimento sicuro dei trasformatori per la strumentazione e dei circuiti derivati con un'ampia gamma di armadietti CT e scatole di derivazione, compatibili con i requisiti specifici dei servizi di distribuzione di energia locali
  • Protezione dei componenti critici collocati all'esterno contro la pioggia e altri agenti atmosferici, con armadi che superano i requisiti minimi di classificazione ambientale
  • Impegno continuo per fornire prodotti e soluzioni innovativi, come la canalina di cablaggio angolata a basso costo, la scatola di trazione in acciaio inossidabile a uso degli appaltatori, la canalina e la prolunga per scatola di trazione.
HOFFMAN-IMG-N01322-VerticalGrowRenewableEnergy4-EN.png



PRODOTTI




RISORSE