Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
PurgeFamily Product Photo
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Sistemi di spurgo e pressurizzazione

Purge and Pressurization is a protection method used with Type 4, 4X and 12 (IP54 recommended minimum) enclosures. The enclosure is initially purged to remove any internal explosive gases or dust. Once this is accomplished, the enclosure is pressurized with a protective air or inert gas supply. This provides a positive internal enclosure pressure which keeps any external explosive gases or dust from entering the enclosure. The two methods of purge and pressurization offered are Leak Compensation and Continuous Flow.

Leak Compensation maintains positive pressure by compensating for losses. System consists of Control Unit and Relief Valve. Certification Type Y and Z models: • Flush (internal) or external mount models • Local visual alarm indicator and dry contact output for remote alarm • Typically recommended for enclosures with volume of 60 Ft3 or less. Certification Type X Model: • Provides power disconnect when pressurization is lost or not attained • Provides automatic purge process • External mount • Local visual alarm indicator and dry contact output for remote alarm • Typically recommended for enclosures with volume of 60 Ft3 or less.

Continuous Flow provides positive pressure via continuous protective air flow through the enclosure. System consists of Control Unit, Calibrated Outlet Orifice and Relief Valve. Certification Type Y and Z Models: • Flush (internal) or external mount models • Local visual alarm indicator and dry contact output for remote alarm • Typically recommended for enclosures with volume of 17 Ft3 or less

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

Type X

Ex [px] Ex [p]

IECEx SIR.0019X [Gb, Db]

Europe, ATEX Category 2 GD

Cert no Sira 14ATEX1045X

USA/Canada NFPA496 Cl I Div 1 Groups A, B, C & D

UL E466718

Type Y

Ex [py] Ex [p]

IECEx SIR.0019X [Gb, Db]

Europe, ATEX Category 2 GD

Cert no Sira 14ATEX1045X

North America Cl I Div 1 Groups A, B, C & D

For protecting Cl I Div 2 equipment

UL E466718

Type Z

Ex [pz] Ex [p]

IECEx SIR.0019X [Gc, Dc]

Europe, ATEX Category 3 GD

Cert no Sira 14ATEX1045X

North America Cl I Div 2 Groups A, B, C & D

UL E466718

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Materiale Acciaio inossidabile 316L
Finitura Spazzolato
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.