Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
WAS launch web banners - WM Aluminum range

Ridefinizione della protezione e della durata con la cassa a porta singola in alluminio con montaggio a parete WAS

Quando si devono proteggere i componenti critici in ambienti difficili, il compromesso non è un'opzione. La cassa a porta singola in alluminio con montaggio a parete (WAS) di nVent HOFFMAN è pensata per garantire prestazioni costanti. Progettata per applicazioni industriali e per condizioni esterne impegnative, la cassa stabilisce un nuovo benchmark in termini di affidabilità e resilienza combinando una protezione avanzata con una struttura resistente.

La gamma di prodotti WAS, sviluppata con meticolosità e per durare nel tempo, è realizzata in alluminio di alta qualità AlMg3 per combattere la corrosione e le condizioni avverse. Grazie al grado di protezione IP66, questa cassa offre una protezione totale dalla penetrazione di acqua e polvere, garantendo prestazioni ininterrotte ed eliminando costosi tempi di inattività.

Quali sono gli elementi distintivi delle casse WAS?

  • Sicurezza senza precedenti: dotata di una serratura personalizzata a doppia mappa da 3 mm e meccanismo antivibrazione, la cassa protegge i componenti come mai prima d'ora. I modelli più grandi includono anche un sistema di bloccaggio a cariglione su tre punti per una maggiore sicurezza.
  • Installazione semplice: gli angoli posteriori contrassegnati a laser indicano con precisione il punto in cui praticare i fori per un montaggio a parete senza sforzo e un conseguente risparmio di tempo e fatica.
  • Design adattabile ed efficiente: la piastra di montaggio rinforzata è regolabile, contrassegnata per un facile posizionamento delle apparecchiature e dotata di opzioni per la gestione dei cavi, in modo da soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto.
  • Tenuta ottimizzata: senza aperture di serie per l'ingresso dei cavi, la gamma di prodotti WAS garantisce una tenuta superiore, mantenendo i componenti perfettamente protetti.

Che si tratti di ambienti corrosivi o condizioni estremamente difficili, le casse WAS offrono una soluzione in grado non solo di soddisfare le aspettative dei clienti ma di superarle. La sua struttura robusta, il design ben studiato e la protezione senza precedenti rendono questa cassa la scelta ideale per ingegneri e project manager che puntano sempre al meglio.

Perché accontentarsi quando affidabilità e durata sono a portata di mano? Sfruttate tutta la resistenza e l'affidabilità della nostra cassa con montaggio a parete WAS per ottimizzare la vostra infrastruttura.

Contattate oggi stesso il rappresentante nVent HOFFMAN di zona per scoprire in che modo la gamma di prodotti WAS è in grado di ridefinire il vostro approccio alla protezione e alle prestazioni.

Maggiori informazioni

Esplora la nostra gamma di casse in alluminio con montaggio a parete