Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front

La cassa di controllo dell'interfaccia operatore nVent HOFFMAN è ora disponibile in acciaio inox 

Incoraggiata dal successo della cassa di controllo dell'interfaccia operator nVent HOFFMAN in lamiera d'acciaio, nVent ha lanciato una versione in acciaio inox di questo articolo molto apprezzato dai clienti.

La nuova cassa nVent HOFFMAN OICExxxSS è progettata per garantire facilità d'uso e protezione rigorosa. Grazie agli elevati gradi di protezione IP66 e NEMA 12 e 4x, la cassa può essere utilizzata in un'ampia varietà di ambienti, inclusi quelli che richiedono il design sanitario.

Per garantire semplicità e praticità di installazione e utilizzo sul campo, la cassa OICExxxSS presenta:

  • Fori pronti per il posizionamento su un braccio orientabile
  • Robusta piastra di rinforzo per assicurare la stabilità della cassa
  • Prigionieri saldati all'interno della cassa per facilitare il montaggio degli accessori
  • Disponibile come accessorio: Impugnatura in acciaio inox da montare ai lati della cassa

La cassa OICExxxSS è compatibile con gli accessori per casse a parete standard nVent HOFFMAN, incluso il nuovo braccio orientabile in acciaio inox CS480, con lo stesso grado di protezione IP66 e capacità di carico massima di 600 N.

Vantaggi per il cliente

  • Assemblaggio semplice e veloce
  • Soddisfa i requisiti per l'uso in ambienti che richiedono il design sanitario
  • Facile installazione e montaggio degli accessori


Maggiori informazioni