All Products
Productos | 538 resultados (2412 artículos )

Tuerca SNSW
Una combinación de arandela y tuerca ranuradas para canal strut que se puede instalar en cualquier lugar de una varilla roscada. Ideal para proyectos de modernización en los cuales no se desea el desmontaje del trapecio existente.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tuerca SNSW, M10 Varilla, 42.4 mm Diámetro

Remplazo Telescópico de Canal Strut, Retrofit
El perfil de trapecio ajustable reduce el coste total de instalación al acelerar y simplificar los trabajos de reajuste.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Remplazo Telescópico de Canal Strut, Retrofit, M10 Varilla

Kit de soporte para Bandeja Portacables nVent CADDY Pyramid Tool-Free
Provee un soporte para bandeja portacables con separación fija de la superficie de 102 mm. El kit viene en anchos de 140 mm, 254 mm, o 406 mm e incluye los pines de fijación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

nVent CADDY Quick Clip rigidizador de varilla roscada
Dispositivo de protección sísmica que ajusta, sin herramienta, el perfil a la varilla roscada para endurecer la varilla roscada contra la elevación vertical inducida por la fuerza sísmica.

nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable
Abrazadera Acero Inoxidable 316L de 2 tornillos isofonica EPDM M8/10 para tuberia metalica.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 11–15 mm OD, 1/4" tubo, 8 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 15–19 mm OD, 3/8" tubo, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 19–25 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 25–31 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 31–37 mm OD, 1" tubo, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 37–44 mm OD, 1 1/4" tubo, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 44–50 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 58–68 mm OD, 2" tubo, 50 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 68–78 mm OD, 2 1/2" tubo, 65 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 78–88 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 88–98 mm OD, 3" tubo, 80 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 98–108 mm OD, 3 1/2" tubo, 90 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 108–118 mm OD, 4" tubo, 100 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 118–128 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 128–138 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 138–148 mm OD, 5" tubo, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 150–160 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 160–170 mm OD, 6" tubo
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 190–200 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable, 215–225 mm OD, 8" tubo, 200 DN

Herramienta de prensado operada a batería
La herramienta operada a batería proporciona un prensado uniforme.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Herramienta de prensado operada a batería, #12, #18, #36 soporte

Pinza doble de cable para pistola
Soporte de cable doble, listo para usar, para fijación directa sobre hormigón. Compatible con las clavadoras de gas o batería más populares del mercado, para una instalación más segura.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pinza doble de cable para pistola, 10 mm Máx. Diámetro

Conducto plástico flexible y abrazadera para tubos
Gama innovadora de abrazaderas de varios tamaños, para la instalación rápida de conductos de plástico en una variedad de estructuras gracias a su diseño de unión a presión, compatible con muchos accesorios estructurales diferentes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conduit plástico flexible y abrazadera, diámetro exterior 16–20 mm
Conduit plástico flexible y abrazadera, diámetro exterior 20–25 mm
Conduit plástico flexible y abrazadera, diámetro exterior 25–32 mm
Conduit plástico flexible y abrazadera, diámetro exterior 32–40 mm
Conduit plástico flexible y abrazadera, diámetro exterior 40–50 mm

Inserto sin rosca para pletina metálica
Innovador accesorio estructural de inserción para las abrazaderas y clips de conducto de plástico, diseñado para instalarse a mano en cualquier orificio de 6 a 8 mm de diámetro en chapa u otros soportes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Inserto sin rosca para pletina metálica

nVent CADDY Speed Link SLK con clip de alambres de acometida
El sistema completo incluye alambre, dispositivo de bloqueo y terminación de acero previamente ensamblado para colgar los servicios del cable de catenaria.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con clip de alambres de acometida, 1.5 mm Cable, 1 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con clip de alambres de acometida, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con clip de alambres de acometida, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con clip de alambres de acometida, 1.5 mm Cable, 5 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con clip de alambres de acometida, 2 mm Cable, 1 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con clip de alambres de acometida, 2 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con clip de alambres de acometida, 2 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con clip de alambres de acometida, 2 mm Cable, 5 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con clip de alambres de acometida, 3 mm Cable, 1 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con clip de alambres de acometida, 3 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con clip de alambres de acometida, 3 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con clip de alambres de acometida, 3 mm Cable, 5 m Longitud

Kit de fijador a viga
Fijación universal para instalaciones CADDY Speed Link Catenary a acero estructural.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de fijador a viga

nVent CADDY Speed Link SLK con insterto para Calavadora
Solución versátil de soporte superior que es fácil de ajustar y se instala rápidamente con pistolas de clavos de gas y batería en varias estructuras de techo o terraza.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con insterto para Calavadora, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud