Herramienta de prensado operada a batería
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Herramienta de prensado operada a batería
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- La herramienta de prensado operada a batería proporciona un prensado uniforme
- Proporciona una instalación menos extenuante en comparación con las herramientas de prensado manual
- El diseño inalámbrico permite a los instaladores moverse con facilidad por el área de trabajo
- Compatible con cables de gran diámetro
- Aumenta la eficiencia de la instalación al reducir el número de prensados necesarios (de 2 a 1 en el cable rojo y blanco; de 3 a 2 en el cable azul)
Especificaciones
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.