nVent CADDY Speed Link SLK con clip de alambres de acometida, 2 mm Cable, 3 m Longitud
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent CADDY Speed Link SLK con clip de alambres de acometida, 2 mm Cable, 3 m Longitud
N.º de catálogo: SLK2L3DW6
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- El sistema completo incluye alambre, dispositivo de bloqueo y terminación de clip de alambres de acometida previamente ensamblados para el cable de catenaria
- Se puede usar para colgar los servicios de cable de catenaria o para actuar como soporte intermedio para reducir el aflojamiento y la tensión
- Se ajusta fácilmente al cable de catenaria y se bloquea en su lugar cuando se cierra
- Se puede cerrar el clip sin herramientas con la mano en el cable de catenaria
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones


- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.