Kit de soporte para Bandeja Portacables nVent CADDY Pyramid Tool-Free
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de soporte para Bandeja Portacables nVent CADDY Pyramid Tool-Free
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Los pines a presión se instalan sin necesidad de herramienta
- Los pines plásticos no sufrirán los efectos de la corrosión
- Los pines y orificios de montajes funcionan para la gran mayoría de las bandejas portacables del tipo perforadas
- Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación
- Pines adicionales pueden ser adquiridos de manera separada
- La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización
- Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas
- Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray
- La variedad en tamaños y capacidades de carga ofrecen la habilidad para adaptar la solución a la aplicación
- Fácil de transportar al techo
Especificaciones
Material
Polietileno;Polipropileno;Nylon
Temperatura
-50 to 150 °F
Temperatura
-45 to 65 °C
Factor de seguridad de carga estática
3:01
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.