Pinza doble de cable para pistola, 10 mm Máx. Diámetro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Pinza doble de cable para pistola, 10 mm Máx. Diámetro
N.º de catálogo: SCKBS20
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Items
Características
- Ideal para corridas de cable pequeñas
- Se fija en la boca de la clavadora permitiendo una instalacion mas segura sin utilizar las manos permitiendo una fijacion a la estructura a traves de un alargador
- Se pueden instalar hasta tres clips juntos por anclaje, permitiendo instalar conductos y cables con un solo agujero
- El clip flexible mantiene su forma y permite que los cables se inserten después de la instalación
- Los cables se instalan eficientemente asegurando una apariencia profesional y consistente
- Libre de halógenos
- Estabilizado UV
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Folleto










Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.