nVent CADDY Speed Link SLK con insterto para Calavadora
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent CADDY Speed Link SLK con insterto para Calavadora
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Sistema completo, incluyendo un cable de acero, un dispositivo de bloqueo, y una escuadra para clavadoras
- Se fija en la boca de la clavadora permitiendo una instalacion mas segura sin utilizar las manos permitiendo una fijacion a la estructura a traves de un alargador
- Soporte en ángulo con la pata más larga para mejorar el espacio para la herramienta
- Se sujeta fácil y rápidamente al concreto, acero o al forjado de metal mixto
Especificaciones
Material
Acero;Aleación de zinc;Polipropileno;Nylon
Acabado
Electrogalvanizado
Factor de seguridad de carga estática
5:01
De conformidad con
SMACNA HVAC-DCS
Diámetro del cable de acero
1.5 mm
Altura (H)
2.15"
Altura (H)
55 mm
Anchura (W)
3/4"
Anchura (W)
19 mm
Espesor (T)
1/2"
Espesor (T)
12.5 mm
Ángulo (a)
90 ° Max
Caso práctico
Catálogo
Ficha técnica
Folleto





- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.