Conduit plástico flexible y abrazadera, diámetro exterior 32–40 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Conduit plástico flexible y abrazadera, diámetro exterior 32–40 mm
N.º de catálogo: SCFC3240
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Items
Características
- Instalación de conduit a presión
- El diseño flexible, permite soportar varios tamaños de conducto con una única fijacion
- Compatible con distintos anclajes para fijar en diversas estructuras como: hormigón, ladrillo,contrachapado,bandeja de cable, fijaciones de acero muelle y varilla roscada
- Los clips se pueden montar fácilmente juntos con un número limitado de puntos de fijación a la estructura
- El perfil bajo permite instalaciones en espacios reducidos
- No propagación de llama según IEC 61386-25
- Pasó la prueba de hilo o alambre incandescente a 650 °C conforme a la norma EN 60695-2
- Libre de halógenos
- Estabilizado UV
- Halogen free
- UV-stabilized
- Compliance to AS3500
- Withstands up to 40kg of extraction force
Especificaciones
Atributos del producto










Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.