Tisk
WAS launch web banners - WM Aluminum range

Hliníkové nástěnné skříně s jednokřídlými dveřmi WAS přináší revoluční ochranu a odolnost

Při ochraně kritických součástí v náročných prostředích nelze dělat kompromisy. Hliníková nástěnná skříň s jednokřídlými dveřmi (WAS) od nVent HOFFMAN je navržena tak, aby poskytovala dlouhodobě spolehlivý výkon. Je určena pro náročné venkovní a průmyslové podmínky a kombinuje pokročilou ochranu s odolnou konstrukcí, čímž nastavuje nový standard spolehlivosti a odolnosti.

Řada WAS byla precizně navržena a zkonstruována pro zajištění dlouhé životnosti a je vyrobena z vysoce kvalitního hliníku AlMg3, který zajišťuje vysokou odolnost vůči korozi a nepříznivým podmínkám prostředí. Díky krytí IP66 poskytuje tato skříň úplnou ochranu proti vodě a prachu, což zaručuje nepřetržitý výkon a eliminuje nákladné prostoje.

Co odlišuje skříně WAS od ostatních?

  • Bezkonkurenční zabezpečení: Skříň je vybavena speciálním 3mm dvojitým zámkem s protivibračním mechanismem, který chrání vaše součásti jako nikdy předtím. Větší modely obsahují dokonce espaňoletové tříbodové zamykání pro zajištění ještě vyšší bezpečnosti.
  • Snadná instalace: Rozlučte se s odhadováním – laserem označené zadní rohy usnadňují přesné vrtání pro bezproblémovou montáž na zeď, což ušetří čas i starosti.
  • Přizpůsobivý a efektivní design: Zesílená montážní deska je nastavitelná, opatřená značkami pro snadné umístění zařízení a vybavená prvky pro správu kabeláže, aby vyhověla požadavkům jakéhokoli projektu.
  • Maximální utěsnění: Díky absenci otvorů těsnicího plátu již v základu zajišťuje řada WAS vynikající utěsnění a udržuje vaše součásti v bezpečí a bez poškození.

Ať už čelíte korozivnímu prostředí nebo náročným podmínkám, řada WAS nabízí řešení, které nejen splňuje očekávání, ale dokonce je překonává. Její robustní konstrukce, promyšlený design a bezkonkurenční ochrana z ní činí dokonalou volbu pro inženýry a projektové manažery, kteří nechtějí dělat kompromisy.

Proč se spokojit s méně, když je spolehlivost a odolnost na dosah? Stavte na pevných základech s osvědčenými nástěnnými skříněmi řady WAS.

Kontaktujte ještě dnes svého místního zástupce společnosti nVent HOFFMAN a zjistěte, jak může řada WAS změnit váš přístup k ochraně a výkonu.

Zjistěte více

Prozkoumejte naši řadu nástěnných hliníkových skříní