N01026-Wall mounted Aluminum Single Door Enclosure, WAS_1
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Hliníková nástěnná skříň s jednokřídlými dveřmi, WAS

Nástěnné hliníkové skříně s jednokřídlými dveřmi, WAS, se stupněm krytí IP 66 jsou běžně k dispozici v různých velikostech. Do skříně se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součásti a zbytečných prostojů. Řada WAS je ideální pro použití v oblastech s vystavením korozi nebo s nepříznivými okolními podmínkami.

Číst více Zobrazit méně

Průmyslové normy

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Body Thickness 2mm
Tloušťka dveří 2.5mm
Materiál Aluminium
Barva Light Gray
Povrchová úprava Strukturovaný Práškový
Kód barvy RAL 7035
Výhody
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.