Tisk
nVent HOFFMAN Extreme Environments Air Conditioners

Klimatizace nVent HOFFMAN pro extrémní prostředí

Klimatizace nVent HOFFMAN pro extrémní prostředí nabízejí jako první na trhu odolnější a spolehlivější řešení s delší životností pro špičkovou ochranu kriticky důležitých ovládacích prvků a zařízení v nejnáročnějších prostředích.

Portfolio klimatizací pro extrémní prostředí jako jediné splňuje přísné požadavky certifikace UL Type 4X a norem IEC IP66 a IP69 a jsou tak schopny po dlouhou dobu zajistit optimální chladicí výkon v aplikacích v oblasti vodohospodářství, úpravy odpadních vod, těžby ropy a plynu, petrochemie, farmacie, těžby, v námořních a pobřežních aplikacích a v dalších extrémních prostředích. Klimatizace pro extrémní prostředí navíc mají krytí IEC IP66 a IP69 a nabízejí tak nejvyšší dostupnou ochranu před vniknutím vody a pevných částic.

Omezení prostojů a snížení nákladů

  • Klimatizace pro extrémní prostředí jsou od základu speciálně navrženy pro odolnost a vysoký výkon, používají neoprenové těsnění schválené agenturou FDA, zcela zkosený kryt pro omezení hromadění kapalin a pevných částic a rozmnožování bakterií a součásti z nerezové oceli. Všechny tyto prvky pomáhají omezovat prostoje a snižovat náklady na výměnu.
  • Tato špičková řešení jsou připravena k omývání bez nutnosti používat doplňkovou ochranu – jsou vybavena těsněním proti vlivům prostředí, které zvládne odsátí až 20cm vodního sloupce.
  • Klimatizace pro extrémní prostředí jsou nabízeny v několika modelech, z nichž všechny nabízejí prémiové funkce pro jednodušší volbu velikosti. Klimatizace pro extrémní prostředí lze kombinovat se skříněmi splňujícími požadavky norem UL Type 4X, IEC IP66 a IP69.
  • Navíc k nim nabízíme nejlepší poprodejní servisní služby v dané třídě a konkurenceschopné standardní záruky a máme oblastní sklady náhradních dílů.

Nyní k dispozici

Pro více informací o klimatizacích nVent HOFFMAN pro extrémní prostředí navštivte stránku produktu

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek se obraťte na nejbližšího obchodního zástupce společnosti nVent HOFFMAN. Děkujeme za vaši trvalou podporu!