Tisk
HOFFMAN-WBNR-H88341-HDTBIntranetNews-EN-2208

Nyní jsou dostupné nové svorkovnicové skříně v hygienickém provedení

Představujeme nové svorkovnicové skříně nVent HOFFMAN v hygienickém provedení řady HDTB, které jsou speciálně navržené pro ochranu kritických zařízení ve vysoce sanitárních prostředích a umožňují snadné čištění. Nová řada splňuje přísné hygienické potřeby potravinářského, nápojového a farmaceutického průmyslu i dalších průmyslových odvětví pro prostředí, která vyžadují vysokou úroveň čistoty.

Nové svorkovnicové skříně splňují nejvyšší oborové standardy – IP66 a IP69 – pro vysokotlaké čištění při vysokých teplotách. Jsou vybaveny hladkými samoodvodňovacími povrchy, bočními stranami se sklonem 3°, šrouby HD, tělem a dveřmi z nerezové oceli AISI 304L a jednodílným vyjímatelným modrým silikonovým těsněním třídy FDA. Všechny tyto prvky pomáhají minimalizovat hygienická rizika, zkrátit prostoje a zvýšit produktivitu.

Kromě toho je k dispozici kompatibilní příslušenství HD, včetně kabelových průchodek a držáků pro montáž na stěnu.

Výhody pro zákazníka:

  • Čištění je rychlé a snadné.
  • Spolehlivě odolává omývání s vysokým tlakem a teplotou.
  • Vysoká úroveň ochrany zabraňuje vniknutí vody a prachu.

Další informace...