Tisk
Ergonomic Line

Nyní k dostání: Ergonomická řešení manipulace s materiálem

Nová ergonomická řešení manipulace s materiálem pomáhají minimalizovat rizika a zefektivnit pracovní postupy
Nyní k dostání: Zvyšte bezpečnost a efektivitu práce s rozváděčem pomocí špičkových ergonomických řešení pro manipulaci s materiálem nVent HOFFMAN. Tato produktová řada je navržena tak, aby zjednodušila a zefektivnila tradičně manuální úkoly, jako je obrábění, montáž, zapojování a zkoušky skříní.


Zjednodušení montáže
Assembly table

Ergonomický montážní stůl nVent HOFFMAN EAT300 s nastavitelnou výškou a sklápěním do více úhlů usnadňuje a zpříjemňuje pracovníkům montáž elektrických skříní a instalaci vodičů. Jeho ergonomický design snižuje zbytečné pohyby těla, minimalizuje námahu a zvedání a zlepšuje přístup k součástem. Ať už pracovníci stojí, nebo sedí, mohou pracovat s rozváděči v poloze, která jim nejlépe vyhovuje. Elektricky ovládaný stůl také poskytuje silnou oporu pro těžké rozváděče a sestavy, čímž zefektivňuje manipulaci a montáž. Má standardní nosnost 350 kg a maximální pracovní šířku 2150 mm (s volitelným prodloužením stolu prodávaným samostatně).


Product Renders

Zjednodušení manipulace

Skladovací a přepravní vozík nVent HOFFMAN EAT500 nabízí pracovníkům bezpečnější, pohodlnější a efektivnější způsob organizace a manipulace s panely skříní. Vozík s nastavitelným rámem a podpůrnými rameny obsahuje 10 svislých, individuálně nastavitelných slotů pro montáž desek, jakož i boční, zadní, horní, spodní a dveřní panely.

Další informace