Odtahový filtr, EFA
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Odtahový filtr, EFA
Tento svislý odtahový filtr, EFA, se stupnem krytí IP 54 umožnuje snadnou instalaci do nasazovacího dílu. Toto provedení eliminuje zbytecné prostoje, protože do skríne pres filtr nevniká žádná voda ani prach.
Průmyslové normy
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Compatible Products
Vlastnosti
- Popis: Odtahový filtr pro prirozenou ventilaci nebo pro nucenou ventilaci s filtracními ventilátory EF. Odtahové filtry nVent HOFFMAN šetrí cas pri instalaci, protože se pouze nasazují bez použití šroubu. Prední kryt na pantech lze snadno otevrít a provést rychle a snadno výmenu filtru.
- Materiál: Prední kryt z lisovaného termoplastu, samozhášecí, UL94V0.
- Teplotní rozsah: -40 °C až +55 °C.
- Ochrana: IP 54 | TYPE 12.
- Schválení: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.
- Množství v balení: Jeden odtahový filtr.
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EF
- Filter mat (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3
- Filtration efficiency (%): >90
Specifikace
Materiál
Thermoplastic
Povrchová úprava
Smooth
Barva
Light Gray
Kód barvy
RAL 7035
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.