Nebezpečná prostředí

Nebezpečná prostředí

OCHRANA OSOB - ÚSPORA NÁKLADŮ

chemical industry plant - workers in work clothes in a refinery with pipes and machinery

Vyberte správný produkt, pokud je bezpečnost a ochrana zásadní

Nebezpečná místa mohou znamenat vystavení kapalinám, plynům nebo výparům, které napadají povrchy, ve kterých se nacházejí. Chemické reakce mohou urychlit korozi a mají jiné škodlivé účinky na povrchy. Extrémní teploty, hořlavé kapaliny, prach nebo dokonce kovový prášek mohou při přítomnosti zdroje zapálení a kyslíku představovat riziko vznícení. Správné vybavení je zásadní pro prevenci požárů a výbuchů v těchto nebezpečných místech.

  • Odborné znalosti v oboru pomáhají s výběrem správných materiálů, které zabrání nebo sníží přichycení na skříni
  • Splňuje požadavky norem ATEX, IECEx, AEx a dalších globálních certifikací. Spolehlivý provoz i v extrémních podmínkách bez nutnosti časté údržby
  • Poskytuje odolnost vůči chemikáliím, jako je sirovodík, chlorid železitý, kyselina fluorovodíková a další.
  • Prodloužení životnosti ochrany zařízení

VYBRANÉ PRODUKTY

ZonEx ATEX IECEx typ 4X s panty, z nerezové oceli třídy 316SS, v provedení dle ATEX

ATEXOpen_m_sq.webp

Navrženo a certifikováno podle směrnice ATEX 2014/35/EU a také podle norem IECEx a AEx pro zvýšenou bezpečnost ve skříních elektrických zařízení v aplikacích zóny 1 a zóny 2.

ZonEx ATEX IECEx typ 4X se šroubovacím víkem, v provedení EXE

ZONEXIIScrewCvrSmallClsd_sq.webp

Navrženo a certifikováno podle směrnice ATEX 2014/35/EU a také podle norem IECEx pro zvýšenou bezpečnost ve skříních elektrických zařízení v aplikacích zóny 1 a zóny 2.

Nekovová svorkovnicová skříň ZonEx

CarbonBlack_GroupC_m_sq.webp

Ideální pro instalaci přípojek v nebezpečných prostředích. Lze ji použít k ochraně zařízení a zakončení před korozívními kontaminanty při dodržení přísných požadavků.

SpectraCool úzký typ pro nebezpečná prostředí, vhodný pro použití uvnitř i venku

SPECTRACOOL_HazLocAC_Group_co_sq.webp

Navrženo speciálně pro chlazení v nebezpečných prostředích. Atraktivní design bez těžké lité skříně a s minimálním použitím viditelných spojovacích prvků.

Ohřívače pro nebezpečná prostředí

DAHHL_HLTSTAT_HtrTherm_Group_m_sq.webp

Navrženo pro nebezpečná prostředí, kde elektronické součásti vyžadují ochranu před chladem, mrazem, kondenzací a korozí.

Záslepky pro nebezpečná prostředí

EXAS075SS6_HoleSeal_m_sq.webp

Tato těsnění otvorů, která jsou certifikována pro použití na kovových, nelakovaných skříních, zajišťují utěsnění proti prachu, oleji a vodě. Tyto samostředicí záslepky jsou navrženy k utěsnění otvorů pro další tlačítka, otvorů pro vedení a vyrážených otvorů a snadno se instalují.

Větrací zátky pro nebezpečné prostředí

BreatherDrains_m_sq.webp

Zabraňují hromadění vlhkosti ve schválených skříních s nebezpečím výbuchu a zároveň zachovávají stupeň krytí typu UL. Umožňují přístup okolního vzduchu dovnitř skříně, čímž se zabrání kondenzaci a možnému poškození elektrických zařízení.

Sady s okénkem pro nebezpečná prostředí

WindowGroup2_left_m_sq.webp

Zajistěte utěsnění proti prachu, oleji a vodě. Tyto sady s okénkem jsou navrženy pro použití jako pozorovací okna a jsou ideální pro sledování vnitřních součástí skříně. Okénka lze snadno instalovat vyříznutím do skříně a připevněním okénka a rámu pomocí přiloženého montážního materiálu.

PROSTŘEDKY