BreatherDrains Product Photo
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Odvzdušnovací ventily pro EX prostredí Ex e, EXEBD

Hazardous Location Breather Drains prevent moisture build-up within hazardous approved enclosures while maintaining enclosure UL Type rating. Drains are to be used when an enclosure is subject to fluctuations in temperature which can lead to the formation of condensation and a subsequent moisture build-up. These drains allow air within an enclosure to breathe with the surrounding atmosphere, preventing condensation and any potential damage to electrical equipment.

Číst více Zobrazit méně

Průmyslové normy

Ex e Breather Drains

Certified for Zone 1 or 2 areas

ATEX

Sira 13ATEX3354U

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP66

IECEx

IECEx SIR 13.0138U

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP66

cCSAus Certified Class 1 Zone 1, Ex e II, IP66, Type 4X

NEMA/EEMAC Type 4, 4X

IEC 60529, IP66

Maintain enclosure Type 4, 4X rating when properly installed

Ex d Breather Drains

Certified for Zone 1 or 2 areas

ATEX

ITS13ATEX17900X

Ex d IIC Gb

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP66

IECEx

IECEx ITS 13.0049X

Ex d IIC Gb

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP66

NEMA/EEMAC Type 4, 4X

IEC 60529, IP66

Maintain enclosure Type 4, 4X rating when properly installed

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Materiál Nerezová Ocel 316L
Povrchová úprava Leštěná
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.