Extrémní prostředí

Extrémní prostředí

DOKONALÁ OCHRANA KRITICKÝCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ A ZAŘÍZENÍ V NEJNÁROČNĚJŠÍCH PROSTŘEDÍCH

Extreme Environments Enclosure and AC

Spolehněte se na portfolio skříní a klimatizačních zařízení společnosti nVent HOFFMAN pro extrémní prostředí, včetně některých z nejlépe hodnocených v oboru proti vniknutí vody a pevných částic

Portfolio produktů pro extrémní prostředí s certifikací UL typ 4X, IEC IP66, IP69 a IP69K zajišťuje odolnou a spolehlivou ochranu důležitých zařízení a systémových komponent pracujících v nejnáročnějších pracovních podmínkách, ať už je potřebujete umístit kamkoli. Ušetříte čas a peníze za údržbu a zajistíte delší provozuschopnost systému.

  • Speciálně navrženo pro nejnáročnější prostředí, včetně korozivních látek, nadměrné vlhkosti, deště, a velkých teplotních výkyvů;
  • Odolná svařovaná a broušená konstrukce z nerezové oceli v kombinaci s prvotřídním těsněním bez použití lepidla zajišťuje dokonalou spolehlivost skříně a klimatizace;
  • Ideální pro použití ve vodním hospodářství, na odpadní vody, ropu a plyn, v pobřežních/offshore aplikacích, v petrochemickém a farmaceutickém průmyslu, v oblasti těžby a dalším extrémním prostředí;
  • Navrženo zvenku i zevnitř pro odolnost a spolehlivost;
  • Více standardních konfigurací znamená, že produkty dorazí rychleji než zakázkové nebo vysoce upravené alternativy.

VYBRANÉ PRODUKTY

Skříně do extrémního prostředí

 Skříně do extrémního prostředí

Navrženo a vyrobeno pro nejnáročnější prostředí s konstrukcí z nerezové oceli a patentově chráněnými komponenty, jako jsou uzamykatelné odnímatelné dveřní panely a těsnění bez použití lepidla

Klimatizační jednotka pro extrémní prostředí

 BE328_WXD_NightHawk_ACFront_m.webp

Speciálně navrženo tak, aby odolalo vysokotlakým oplachům, s krytím IP66 a IP69 podle normy IEC. Ideální pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu, s neoprenovým těsněním schváleným FDA

Vyměnitelné těsnění EPDM pro skříň EE

 XD56E_ExtremeEnclGasketEPDM_sg.webp

Materiál EPDM je skvělý pro většinu průmyslových a venkovních aplikací s teplotním rozsahem -50 až 120 °C (-58 až 248 °F)

PROSTŘEDKY