All Products
Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Stagmutter med fjäder, profil typ A, Stål, EG, M10 Gäng, 8 mm
Profilmutter med fjær, kanaltype A, stål, HD, M10 stag, 8 mm
Profilmutter med fjær, kanaltype A, S316, M10 Stag, 8 mm
Profilmutter med fjær, kanaltype A, Stål, EG, M12 Stag, 8 mm
Profilmutter med fjær, kanaltype A, Stål, HD, M12 Stag, 8 mm
Profilmutter med fjær, kanaltype A, Stål, EG, M6 Stag, 6 mm
Profilmutter med fjær, kanaltype A, stål, HD, M6 stag, 6 mm
Stagmutter med fjäder, profil typ A, S316, M6 Gäng, 6 mm
Stagmutter med fjäder, profil typ A, Stål, EG, M8 Gäng, 6 mm
Profilmutter med fjær, kanaltype A, stål, HD, M8 stag, 6 mm
Profilmutter med fjær, kanaltype A, S316, M8 Stag, 6 mm


Klämma för stag och stångbalk
Minska lagret med denna multifunktionsklämma för fjäderben eller stång.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Stag och stavbalkklämma, M10 Gäng, 50 mm Max Fläns

Väggmonterad rörklämma
Lätt att installera, tryck in lednings som ger stöd, stabilitet och säkerhet. Idéer för väggmontering eller i kombination med många CADDY-fästelement.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Kanalclips för väggmontering, 18–30 mm OD, 7 mm Hål

BC-MSM ledning till balkklämma, sidomontering
Vändbar balkklämma med snäppstängd sidmonteras standard rörklipp , för användning med standardflänsbredder.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
BC-MSM Kanal till balk klämma, sidmonterad, 23.4–35 mm OD, 16 mm Max Fläns
BC-MSM Kanal till balk klämma, sidmonterad, 35–42 mm OD, 16 mm Max Fläns
BC-MSM Kanal till balk klämma, sidmonterad, 42–50 mm OD, 16 mm Max Fläns
BC-MSM Kanal till balk klämma, sidmonterad, 50–60 mm OD, 16 mm Max Fläns
BC-MSM Kanal till balk klämma, sidmonterad, 14–18 mm OD, 16 mm Max Fläns
Rör till balkklämma, sidomontering, 18–30 mm, 16 mm max fläns

Wire Basket Tray Washer Support
The nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support offers a seamless way to mount cable trays in continuous pathways.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Washer Support, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Washer Support, Black Zinc, Electrogalvanized

Wire Basket Tray Vertical Down
The nVent CADDY Wire Basket Tray Vertical Down maintains the proper bend radius of high-performance cables as they transition from the end or side of the cable tray.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Vertical Down, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Vertical Down, Black, Electrogalvanized

PEMSA trådkorgsavdelare
Divides the Pemsa basket tray into sub sections. This is recommended to provide the appropriate screening between power and data cables in the same installation.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Divider, Steel, PG, 35 mm
PEMSA Wire Basket Tray Divider, S304, 35 mm
PEMSA Wire Basket Tray Divider, Steel, PG, 60 mm
PEMSA Wire Basket Tray Divider, S304, 60 mm
PEMSA Wire Basket Tray Divider, Steel, PG, 85 mm
PEMSA Wire Basket Tray Divider, S304, 85 mm

Tryckklämma av metall
Innovativt, lågprofil kabelstöd för installationer där utrymme är en viktigt Idealisk för dirigering runt andra branscher, dvs HVAC, Mekanik, VVS. Också ett effektivt sätt att dirigera väggar eller andra vertikala element.

Seismisk belysningsfixturklämma
Secures fluorescent light fixtures to the ceiling frame members and helps strengthen integrity of the T-Grid system.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Seismisk belysningsarmaturklämma, En 0,61x0,61 m fixtur

nVent CADDY Speed Link SLK med ögla
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika byggkonstruktionselement.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK med ögla, 1,5 mm Vajer, 1 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med ögla, 1,5 mm Vajer, 1 m längd
Verktøyfri 1,5mm vaieropphengssett med endetilp. for løkke - 2m langt - 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK med ögla, 1,5 mm Vajer, 2 m längd
Verktygsfri upphängningssats 1,5 mm vajer med ögleändfäste – 3 m lång – 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK med ögla, 1,5 mm Vajer, 3 m längd
Verktygsfri upphängningssats 1,5 mm vajer med ögleändfäste – 5 m lång – 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 2 mm Vaier, 10 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 2 mm Vaier, 1 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 2 mm Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 2 mm Vaier, 3 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 2 mm Vaier, 5 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 3 mm Vaier, 10 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 3 mm Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 3 mm Vaier, 3 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 3 mm Vaier, 5 m lengde

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
L-brakett, 11 mm Hull