nVent CADDY Speed Link SLK med ögla, 1,5 mm Vajer, 3 m längd
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Speed Link SLK med ögla, 1,5 mm Vajer, 3 m längd
Katalog#: SLK15L3LPR2
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Compatible Items
Design
- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad ögla ändfäste
- Enkel och flexibel lösning för infästning mot konstruktionsdelar
- Stålvajer löper runt konstruktionen och genom ögla för snabb installation
- Idealisk för fastsättning mot purlin, balkar och andra konstruktionsdelar
- Fungerar bra i trånga eller begränsade utrymmen
- Öglan fästs direkt mot rör, ventilationskanal eller annat hängande montage
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Teknisk handbok
Certifieringar
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
SMACNA SPEED LINK SLK
English
HVAC‐DCS 3rd edition, Chapter 5, Tables 5‐1 and 5‐1M

Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.