PEMSA Wire Basket Tray Divider, Steel, PG, 85 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
PEMSA Wire Basket Tray Divider, Steel, PG, 85 mm
Katalog#: WBTDIVIDER85
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Compatible Items
Design
- Lättanvänd, snabbkopplingsfunktion
- Ingen ytterligare hårdvara
- IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel
Specifikationer
Produktattribut
Certifieringar
UKCA, CADDY WBTDIVIDER35 UKCA_W_TABIQUE
English
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537
CE, CADDY WBTDIVIDER UE_W_TABIQUE
English
LVD 2014/35/UE, EN 61537
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.