All Products
Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

Kabelhållare med flänsklämma
Effektiv för kabelstöd och säkerhet till strukturella stålbalkelement. Lätt att installera, hamra på och linda klämman så att den monteras ovanför stålflänsen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Kabelhållarband med flänsclips, Fjäderstål, nVent CADDY Armour, 2–3 mm Fläns
Kabelhållarband med flänsclips, Fjäderstål, nVent CADDY Armour, 21–28 mm Fläns
Kabelholderstropp med 3-8 mm flensklips
Kabelholderstropp med 8-14 mm flensklips
Kabelhållarband med flänsclips, Fjäderstål, nVent CADDY Armour, 8–14 mm Fläns
Kabelhållarspännband med 10–20 mm flänsclips

nVent CADDYSUPERKLIP
Sätt fast plaströrklämma för användnigmed oisolerat metall / koppar / plaströr och kabel / ledning.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Superklip, 11,8-14,3 mm OD, 3/8" Kopperrør
nVent CADDY Superklip, 14,3-16,8 mm, 1/2" kobberrør
nVent CADDY Superklip, 16,8-19,5 mm OD, 3/8" Rør, 5/8" Kopperrør
nVent CADDY Superklip, 19,5-21,8 mm, 1/2" kobberrør
nVent CADDY Superklip, 21,8-24,8 mm OD, 3/4" Kopperrør
nVent CADDY Superklip, 24,8-27,8 mm OD, 3/4" Rør
nVent CADDY Superklip, 27,8-31,2 mm OD, 1" Kopperrør
nVent CADDY Superklip, 31,2-35,5 mm OD, 1" Rør, 1 1/4" Kopperrør
nVent CADDY Superklip, 35,5-39,5 mm OD, 1 1/4" Kopperrør
nVent CADDY Superklip, 39,5-43,5 mm OD, 1 1/4" Rør, 1 1/2" Kopperrør
nVent CADDY Superklip, 50,5-55,5 mm OD, 2" Kopperrør
nVent CADDY Superklip, 7,8-9,5 mm OD, 1/4" Kopperrør
nVent CADDY Superklip, 9,5-11,8 mm OD, 1/4" Kopperrør

Fribärande arm med E4 kanal och Brace
Väggmonterad stödarm för att stödja kabelbrickan, rör eller ledning.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Hylleknekt med E4 kanal og vinkelklemmer, 550 mm

C-kanal typ E3, perforerad
C-kanal för att bygga ramar och strukturer tillgängliga i olika konfigurationer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
C-kanal type E3, perforert, 2 000 mm x 35 mm x 15,5 mm x 2 mm
C-kanal type E3, perforert, 3 000 mm x 35 mm x 15,5 mm x 2 mm


KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Profilhylleknekt av type CC, slisset, HD, 300 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profilhylleknekt av type CC, slisset, HD, 450 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profilhylleknekt av type CC, slisset, HD, 600 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm

Kort vinkelfäste för hörn med 1-2 hål
Vinkelfästen för att skapa stag ramar och strukturer.

LF5 Kabelklämma
Enkel, hammer-on-metod för att säkra kabeln till ett konstruktionsstålflänselement.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
LF5 Kabelsnäppclips, 6–12 mm Fläns

Hörnanslutning med nio hål, 3-vägs
Vinkelfästen för att skapa stag ramar och strukturer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Niohåls hörnskarv, 3-vägs, HD, 87 mm x 134 mm x 100 mm

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Valvhålstans

VF-serie C Purlin-klämma
Effektivt sätt att säkra vajer och kedja från ett C-takbalkelement.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
VF Serie C vinkel-flensklips, 1,5-6 mm Flens, 7,1 mm Hull

Kraftig rörklämma
2-buls rörklämma som är lämplig för industriell konstruktion och fixeringspunkter.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 20,5-22 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 26,5-28 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
Rörklämma, tung last, Lackerad, Röd oxid, 355–363 mm OD, 14" Rör
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 33-35 mm OD, 1" Rør, 25 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 40-43 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 48-49 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 57-60,3 mm OD, 2" Rør, 50 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 75-77 mm OD, 2 1/2" Rør, 65 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 88-90 mm OD, 3" Rør, 80 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 110-115 mm OD, 4" Rør, 100 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 139-141 mm OD, 5" Rør, 125 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 165-170 mm OD, 6" Rør, 150 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 216-222 mm OD, 8" Rør, 200 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 267-276 mm OD, 10" Rør, 250 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 321-327 mm OD, 12" Rør, 300 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 403-410 mm OD, 16" Rør, 400 DN