nVent CADDY Superklip, 31,2-35,5 mm OD, 1" Rør, 1 1/4" Kopperrør
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Superklip, 31,2-35,5 mm OD, 1" Rør, 1 1/4" Kopperrør
Katalog#: 389008
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Stängs och låses automatiskt när rör, slang eller kabel sätts i
- Klämma i ett stycke för snabb och bekväm montering
- Fästs med antingen träskruv, dubbelgängad skruv med eller utan krage, spik med krage, gängad stång, monteringsplåt eller shotfire-konsol
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.