Styrarm typ CC, spårad
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Styrarm typ CC, spårad
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Compatible Products
Design
- Svetsade rygg mot rygg på plan monteringsplåt
Specifikationer
Struttyp
CC (1 5/8" x 1 5/8")
Struttyp
CC (41 x 41 mm)
Material
Stål
Yta
Varmförzinkat
A.
0.87"
A.
22 mm
B.
1.61"
B.
41 mm
C.
1.61"
C.
41 mm
D.
2"
D.
50 mm
E
0.31"
E
8 mm
JA
14 x 27 mm
Tjocklek (T)
0.1"
Tjocklek (T)
2.5 mm
Tillbehör
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.