All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH2322.jpg image

Platt fäste för fyra hål

Plana konsoler för att skapa stagramar och strukturer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Fyrahåls platt konsol, Stål, HD, 168 mm, M10 Skruv
Flat brakett med fire hull, Stål, HD, 168 mm
Fyrahåls platt konsol, S316, 168 mm
PH5419.jpg image

Stolpbas för Strut typ A.

Stolpe för att fästa kanaler på väggar eller golv.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Tilkoblingsfot til profil type A, varmgalv., 150 mm x 150 mm x 100 mm x 32 mm
PH19730.jpg image

Intern Strut Beam Clamp med bult

Balkklämmor för att fästa stagkanaler på takbalkar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Inre stagbalksklämma med bult, Stål, HD, EG, M10 Skruv
PH2439.jpg image

Åtta hål dubbel hörnanslutning, 3-vägs

Vinkelfästen för att skapa stag ramar och strukturer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Åttahåls dubbel hörnanslutning, 3-vägs, HD, 43 mm x 140 mm x 102 mm, M10 Skruv
Dobbel hjørnekobling med åtte hull, 3-Way, HDG, 43 mm x 140 mm x 102 mm
PH22343.jpg image

PW2 serie C Purlin klämma

Effektivt sätt att säkra kabeln från ett C-upplagsbalk .
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
PV2 serien C Purlin clips, 6,8 mm Hål
PH5629.jpg image

Kraftig rörklämma enligt din 3567

2-buls rörklämma som är lämplig för industriell konstruktion och fixeringspunkter.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 21,3mm dia, 1/2" Rør, 15 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 21,3mm dia, 1/2" Rør, 15 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 26,9mm dia, 3/4" Rør, 20 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 26,9mm dia, 3/4" Rør, 20 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 33,7mm dia, 1" Rør, 25 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 33,7mm dia, 1" Rør, 25 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 42,4mm dia, 1 1/4" Rør, 32 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 42,4mm dia, 1 1/4" Rør, 32 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 48,3mm dia, 1 1/2" Rør, 40 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 48,3mm dia, 1 1/2" Rør, 40 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 60,3mm dia, 2" Rør, 50 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 60,3mm dia, 2" Rør, 50 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 76,1mm dia, 2 1/2" Rør, 65 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 76,1mm dia, 2 1/2" Rør, 65 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 88,9mm dia, 3" Rør, 80 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 88,9mm dia, 3" Rør, 80 DN
Rörklämma DIN 3567, tung last, Stål, HD, 102mm dia, 3 1/2" Rör, 90 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 102mm dia, 3 1/2" Rør, 90 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 114,3mm dia, 4" Rør, 100 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 114,3mm dia, 4" Rør, 100 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 139,7mm dia, 5" Rør, 125 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 139,7mm dia, 5" Rør, 125 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 168,3mm dia, 6" Rør, 150 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 168,3mm dia, 6" Rør, 150 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 219,1mm dia, 8" Rør, 200 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 219,1mm dia, 8" Rør, 200 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 273mm dia, 10" Rør, 250 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 273mm dia, 10" Rør, 250 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 323,9mm dia, 12" Rør, 300 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 323,9mm dia, 12" Rør, 300 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 355,6mm dia, 14" Rør, 350 DN
Rörklämma DIN 3567, tung last, Stål, Enkel, 355,6mm dia, 14" Rör, 350 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 406,4mm dia, 16" Rør, 400 DN
Rörklämma DIN 3567, tung last, Stål, Enkel, 406,4mm dia, 16" Rör, 400 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 457mm dia, 18" Rør, 450 DN
Rörklämma DIN 3567, tung last, Stål, Enkel, 457mm dia, 18" Rör, 450 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 508mm dia, 20" Rør, 500 DN
Rörklämma DIN 3567, tung last, Stål, Enkel, 508mm dia, 20" Rör, 500 DN
Rörklämma DIN 3567, tung last, Stål, HD, 610mm dia, 24" Rör, 600 DN
Rörklämma DIN 3567, tung last, Stål, Enkel, 610mm dia, 24" Rör, 600 DN
PH32364.jpg image

Universell bältesklämma, spår

Seismiska beslag som ansluter kabel (vajer) till konstruktioner, gängade stavar på trapes eller utrustningar. Den slitsade versionen är idealisk för fästning på befintliga gängade stavar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Universellt låsclips, med spår, #12, #18 Stöd, M12 Gäng
Universellt låsclips, med spår, #12, #18 Stöd, M10 Gäng
PH4646.jpg image

Stödmutter utan fjäder

Hårdvara för fästning till stag och kanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Profilmutter uten fjær, stål, elektrogalvanisert, M10 stag, 8 mm
Profilmutter uten fjær, stål, HD, M10 stag, 8 mm
Profilmutter uten fjær, S316, M10 stag, 8 mm
Profilmutter uten fjær, Stål, elektrogalvanisert, M12 Stag, 8 mm
Profilmutter uten fjær, Stål, HD, M12 Stag, 8 mm
Profilmutter uten fjær, S316, M12 Stag, 8 mm
Profilmutter uten fjær, Stål, elektrogalvanisert, M16 Stag, 11,7 mm
Profilmutter uten fjær, Stål, HD, M16 Stag, 11,7 mm
Profilmutter uten fjær, Stål, elektrogalvanisert, M6 Stag, 6 mm
Profilmutter uten fjær, stål, HD, M6 stag, 6 mm
Stagmutter utan fjäder, rostfritt stål, M16-stav, 6 mm
Profilmutter uten fjær, Stål, elektrogalvanisert, M8 Stag, 6 mm
Profilmutter uten fjær, stål, HD, M8 stag, 6 mm
Profilmutter uten fjær, S316, M8 stag, 6 mm
PH3770.jpg image

EQVS Rund kanalmontering med Sound Reducer, V-form

Ventilationsstödfästning med EPDM-gummiisolering, för användning med runda metallkanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
EQVS rund kanalinnfesting med lyddemper, V-formet
PH5351.jpg image

SBP-C perforerad rem med rak kant, plastbelagd

Perforerad rem för snabba och enkla VVS-installationer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
SBP-C perforert stropp med rett kant, plastbelagt, 19 mm x 3 mm, 6,5 mm Hull
PH34555.jpg image

nVent CADDY Speed Link LD med krok

Range of stainless steel wire solutions including precut lengths of 1.5mm wire with hook end-fitting and a locking device to quickly support a variety of light-duty services.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link LD med krok, S304, 1,5 mm Vajer, 10 m längd
nVent CADDY Speed Link LD med krok, S304, 1,5 mm Vajer, 2 m längd
nVent CADDY Speed Link LD med krok, S304, 1,5 mm Vajer, 5 m längd
PH19552.jpg image

MSP20 Metal Stud Punch för Easy Snap genomföring

Stansar hål i standardstorlek i metall. Används med en lätt tryck, Sedan enkelt att fästa i de stanade hålet. Härdade stålkomponenter håller verktyget skarpt längre.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
MSP20 Metallskruvstans för snabbhylsa