Profilmutter uten fjær, Stål, elektrogalvanisert, M6 Stag, 6 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Profilmutter uten fjær, Stål, elektrogalvanisert, M6 Stag, 6 mm
Katalog#: NUTM6EG
Information
Resurser
Compatible Items
Design
- Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler
Specifikationer
Produktattribut
| Utdragningsstyrka | ||||
| Delnummer | Kanaltyp | Kanaltjocklek | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||
| NUTM6xx | A, C | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| D, E | 2000 N | - | - | |
| NUTM8xx | A, C | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| D, E | 3330 N | - | - | |
| NUTM10xx | A, C | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| D, E | 4890 N | - | - | |
| NUTM12xx | A, C | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
| D, E | 3670 N | - | - | |
| NUTM12Txx | A | 5670 N | 5050 N | 4440 N |
| D, E | 4250 N | - | - | |
| NUTM16xx | A | 5670 N | 4660 N | 4440 N |
| D, E | 4250 N | - | - | |
Fallstudie
Katalog
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.