PH32364.jpg image
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Universell bältesklämma, spår

Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Material Stål
Yta Elförzinkat
UL Belastning
Delnummer Förstärkningsstag Belastningsklass
CSBURCR38 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSBURCR12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSBURCR58 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser
CAD
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen