All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH40796.jpg image

Håll ned Bracket

Säker nedhållningskonsol med funktioner som förbättrar den speciella profilen för Speedway-kabelstegsystemet
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Håll ned fäste
PH41146.jpg image

PEMSA Wire Basket Tray Mini Universal fäste

Mångsidiga stöd på trådkorgsbrickan för snabb och säker väggmontering eller installation av elboxtillbehör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Miniuniversalkonsol för PEMSA-trådkorgsbricka, PG
Miniuniversalkonsol för PEMSA-trådkorgsbricka, svart zink
PH41154.jpg image

PEMSA snabbkoppling för trådkorg

Mångsidig skarvstång för PEMSA-trådkorgsbricka som använder snabbkopplingsteknik för snabb och säker skarvning av raka sektioner.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Snabbkoppling till PEMSA-trådkorgsbricka, svart, 4–4,5 mm diameter
Snabbkoppling till PEMSA-trådkorgsbricka, 4–4,5 mm diameter
PH22325.jpg image

Dubbelkabel till flänsklämma

Effektiv för kabelstöd och säkerhet till strukturella stålbalkelement. Lätt att installera, hamra på och linda klämman så att den monteras ovanför stålflänsen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Dubbelt kabel till fläns clips, 3–8 mm Fläns, 10,9–13 mm OD
Dubbelt kabel till fläns clips, 3–8 mm Fläns, 12,4–16 mm OD
PH3095.jpg image

Stödskena typ C, spår

Stagkanal för att bygga trapes, strukturer och stag.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Profil av type C, slisset, stål, pregalv., 2 m x 21 mm x 41 mm x 1,5 mm
Profil av type C, slisset, stål, pregalv., 3 m x 21 mm x 41 mm x 1,5 mm
Profil av type C, slisset, Stål, PG, 6 000 mm x 21 mm x 41 mm x 1,5 mm
Profil av type C, slisset, stål, pregalv., 2 m x 21 mm x 41 mm x 2 mm
Profil av type C, slisset, stål, preggalv., 3 m x 21 mm x 41 mm x 2 mm
Stagkanal typ C, spårad, stål, varmförzinkad, 300mm x 21mm x 41mm x 2,5mm
Stagkanal typ C, spårad, stål, varmförz., 400mm x 21mm x 41mm x 2,5mm
Stagkanal typ C, spårad, stål, varmförzinkad, 600mm x 21mm x 41mm x 2,5mm
Stagkanal typ C, spårad, stål, varmförzinkad, 800mm x 21mm x 41mm x 2,5mm
Profil av type C, slisset, stål, pregalv., 2 m x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type C, med spor, stål, HD, 3m x 21mm x 41mm x 2,5mm
Profil av type C, slisset, stål, pregalv., 3 m x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type C, med spor, stål, HD, 6m x 21mm x 41mm x 2,5mm
Profil av type C, slisset, stål, pregalv., 6 m x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type C, slisset, S316, 6 m x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Stagkanal typ C, spårad, stål, varmförzinkad, 1000mm x 21mm x 41mm x 2,5mm
PH5480.jpg image

Sexkantsmutter

Hårdvara för en mängd olika uppgifter.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Sekskantmutter, Stål, EG, M10 Stag
Sekskantmutter, Stål, HD, M10 Stag
Sekskantmutter, S304, M10 Stag
Sekskantmutter, Stål, EG, M12 Stag
Sekskantmutter, Stål, HD, M12 Stag
Sekskantmutter, S304, M12 Stag
Sexkantsmutter, Stål, EG, M16 Gäng
Sekskantmutter, Stål, EG, M6 Stag
Sekskantmutter, Stål, EG, M8 Stag
Sekskantmutter, S304, M8 Stag
PH31780.jpg image

C-ES-kabel till vertikal flänsklämma

Effektiv för för kabelstöd och säkerhet till konstruktionsstålbalkar och runda element. Lätt att installera, hårdvaran är integrerad för att eliminera problem med lösa delar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
C-ES Kabel till vertikal fläns klämma, 6–12 mm OD
C-ES Kabel till vertikal fläns klämma, 12–16 mm OD
PH22342.jpg image

H-PIN-rör till flänsklämma

Enkel, hammra-på-metod för att säkra ledningen från en konstruktionsstålfläns.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
H-PIN Slang till fläns clips, 22–30 mm OD, 2–3 mm Fläns
H-PIN Slang till fläns clips, 18–22 mm OD, 3–8 mm Fläns
Rör till flänsclips, H-PIN, 18–22 mm YD, 8–14 mm fläns
PH5363.jpg image

Fribärande arm med E4-kanal

Stagkanal med väggmonteringsplatta.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Stödarm med E4 kanal, 200 mm
Hylleknekt med E4 kanal, 300 mm
Stödarm med E4 kanal, 350 mm
Hylleknekt med E4 kanal, 450 mm
Hylleknekt med E4 kanal, 550 mm
Hylleknekt med E4 kanal, 650 mm
Stödarm med E4 kanal, 800 mm
PH5658.jpg image

C-kanal typ E2L, perforerad

C-kanal för att bygga ramar och strukturer tillgängliga i olika konfigurationer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
C-kanal type E2L, perforert, 34 mm x 15,5 mm x 1,5 mm
PH2541.jpg image

nVent CADDY Speed länk LD låsanordning

Lättanvända låsanordningar i rostfritt stål finns i bulk så att installatörer kan anpassa nVent CADDY Speed Link-system för alla projekt.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
S316-oppheng for 1,5mm ståltau i S316
PH5392.jpg image

Stödstag typ C, spårat

Stagkanal med väggmonteringsplatta, typ C.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Profilhylleknekt av type C, slisset, stål, EG, 2,5mmx150mmx41mmx21mm
Profilhylleknekt av type C, slisset, stål, HD 2,5mmx150mmx41mmx21mm
Profilhylleknekt av type C, slisset, stål, EG, 2,5mmx300mmx41mmx21mm
Profilhylleknekt av type C, slisset, stål, HD 2,5mmx300mmx41mmx21mm
Profilhylleknekt av type C, slisset, stål, EG, 2,5mmx450mmx41mmx21mm
Profilhylleknekt av type C, slisset, stål, HD 2,5mmx450mmx41mmx21mm