Snabbkoppling till PEMSA-trådkorgsbricka, svart, 4–4,5 mm diameter
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Snabbkoppling till PEMSA-trådkorgsbricka, svart, 4–4,5 mm diameter
Katalog#: WBTQSPL45BG
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Compatible Items
Design
- Lättanvänd, snabbkopplingsfunktion
- Ingen ytterligare hårdvara
- Fungerar med många olika brickstorlekar och konfigurationer
- IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Certifieringar
CE, CADDY EU WBT QSP 0201_014
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.