Stödstag typ C, spårat
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Stödstag typ C, spårat
Information
Resurser
Compatible Products
Design
- Profil med hål
- Svetsad på plan monteringsplåt
Specifikationer
Struttyp
C (13/16" x 1 5/8")
Struttyp
C (21 x 41 mm)
Material
Stål
A.
0.87"
A.
22 mm
B.
1.61"
B.
41 mm
C.
0.83"
C.
21 mm
D.
2"
D.
50 mm
E
0.236"
E
6 mm
Tillbehör
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.