All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH5521.jpg image

Fyrkantsmutter för Multi-Function C-Clamp

Stål C-Clamp kvadratisk adaptermutter för användning med standardflänsbredd.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Fyrkantmutter för flerfunktions C-klämma, Stål, HD, M6 Gäng
Fyrkantmutter för flerfunktions C-klämma, S304, M6 Gäng
Fyrkantmutter för flerfunktions C-klämma, Stål, HD, M8 Gäng
Fyrkantmutter för flerfunktions C-klämma, S304, M8 Gäng
PH5458.jpg image

TDHM trapetsformad däckhängare med gängad mutter

Stansat trapetsformat hängande fäste med fast mutter och låsstång, för användning med gängad stång.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Trapetsgolvhängare med gängade mutter, fjäderstål, M10-hål
Trapetsgolvhängare med gängade mutter, fjäderstål, M6-hål
Trapetsgolvhängare med gängade mutter, fjäderstål, M8-hål
PH5789.jpg image

Utvändigt gängat rör

Utvändig gängning för applikationer som kräver kabelgenomföring.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Eksternt gjenget rør, 1/2"
Rör med utvändig gänga, 1" Gänga
PH4553.jpg image

J-serie C Purlin-klämma

Effektivt sätt att säkra olika CADDY-fästelement eller Speed Link från ett C-upplagsbalk .
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
C Vinkel-flensklips, 1,5-4 mm flens, 6,8 mm hull
J-serien C Purlin clips, 4–6,5 mm Fläns, 6,8 mm Hål
PH3849.jpg image

SBMK Kompressionsisolator man-hane

Isolatorer för att isolera vibrationer och ljud.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
SBMK Hane-hane kompressionsisolator, 40 mm dia, M10 Gäng
Hann-hann kompresjonsisolator, 40 mm dia, M8 stag
PH32363.jpg image

Universell bältesklämma

Fäster kabelstöd till struktur och gängstång.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Universellt låsclips, Stål, EG, #12, #18, #36 Stöd, 14 mm Hål
Universellt låsclips, Stål, EG, #12, #18, #36 Stöd, 11 mm Hål
Universellt låsclips, Stål, EG, #12, #18, #36 Stöd, 17 mm Hål
PH34837.jpg image

115 Surge återhållsamhet

Eftermontering av överspänningsskydd för 115 Standard Duty Loop Hanger-serien som begränsar uppåttrycket.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Overspenningsbegrensning, fjærstål, 1/2"-2" rør
PH5350.jpg image

SBP perforerat band med rak kant, standardbelastning

Perforerad metallrem för hängande HVAC-system.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
SBP perforert stropp med rett kant, standardisert, 17 mm x 1 mm, 6,5 mm Hull
PH20127.jpg image

Quick Grip Jr. lateral svajstång

Seismisk lateral fasthållning för enstaka rör som eliminerar rörelse mellan konstruktion och serviceledning under installationen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Quick Grip Jr. sidokrängningsförstyvning, 1" Rör, 25 DN
Quick Grip Jr. sidokrängningsförstyvning, 1 1/4" Rör, 32 DN
Quick Grip Jr. sidokrängningsförstyvning, 1 1/2" Rör, 40 DN
Quick Grip Jr. sidokrängningsförstyvning, 2" Rör, 50 DN
PH38222.jpg image

Vridbart fäste med 1-1 hål

Svängbara konsoler för att skapa kanalramar och strukturer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
1-1 Hull svivel brakett
PH31772.jpg image

Skylt stödfäste för plan yta, två hål

Brackets for hanging and supporting signs.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Skyltstödkonsol för plan yta, två hål, M8 Hål, Gängad
PH4019.jpg image

Metallrem

Metallband för användning i Fixobands skyltsystem.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Metallband, 10 mm Rem
Metallband, 12,7 mm Rem
Metallband, 16 mm Rem
Metallstropp, 20 mm Stropp