PH32363.jpg image
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
Material Stål
Yta Elförzinkat
UL Belastning
Delnummer Förstärkningsstag Belastningsklass
CSBURC38 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8492 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8492 N
CSBURC58 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8492 N

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser
CAD
Video
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Cable Bracing for Trapeze Applications

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen