Universellt låsclips, Stål, EG, #12, #18, #36 Stöd, 14 mm Hål
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Universellt låsclips, Stål, EG, #12, #18, #36 Stöd, 14 mm Hål
Katalog#: CSBURC12
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Fäster kabelstag mot stomme
- Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021
Specifikationer
Produktattribut
| UL Belastning | ||
| Delnummer | Förstärkningsstag | Belastningsklass |
| CSBURC38 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8492 N | |
| CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8492 N | |
| CSBURC58 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8492 N | |
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
cUL VGMI7.EX26895
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A
UL VGMI.EX26895
English
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.