All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH4575.jpg image

Kabelränna till stångklämma

Lätt att installera, verktygsfritt fribärande stöd för kabelränneinstallationer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Kabelränna till stav clips, M4, M6, M8, M10, M12 Gäng
PH5974.jpg image

Hammer-on flänsklämma, sidomontering

Lätt att installera, hammra på fästelement utformad för att stödja olika tråd-, kedj- eller CADDY Speed Link-applikationer till konstruktionsstålelement. Sidans monteringspunkt ger installatören flexibilitet och tillgänglighet.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Hammerfestet flensklipssidemont., nVent CADDY-armering i fjærstål, 2-3 mm flens
Slagclips, bottenmonterat, sidmonterat, Fjäderstål, nVent CADDY Armour, 21–28 mm Fläns
Hammerfestet flensklips sidemont. nVent CADDY-armering i fjærstål, 3-8 mm flens
Slagclips, bottenmonterat, sidmonterat, Fjäderstål, nVent CADDY Armour, 3–8 mm Fläns
Hammer flensklips, sidemontering, S301, 3-8 mm flens
Hammer-On flänsclips, sidomontering, fjäderstål, 3–8 mm fläns, 25-pack
Hammerfestet flensklipssidemont. nVent CADDY-armering i fjærstål, 8-14 mm flens
Slagclips, bottenmonterat, sidmonterat, Fjäderstål, nVent CADDY Armour, 8–14 mm Fläns
Hammer flensklips, sidemontering, S301, 8-14 mm flens
Hammer-On flänsclips, sidomontering, fjäderstål, 8–14 mm fläns, 25-pack
Hammer flensklips sidemontering, fjærstål, 14-20 mm flens
Slagclips, bottenmonterat, sidmonterat, Fjäderstål, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Fläns
Hammer flensklips, sidemontering, S301, 14-20 mm flens
Slagclips, bottenmonterat, sidmonterat, Fjäderstål, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Fläns
PH5328.jpg image

2HPS två hål rörrem

Två håls Singel metallband för användning med icke-isolerat rör, vilket ger lätt fixeringsstöd.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
2HPS Tvåhåls rörband, 3/8" Rör, 10 DN, 17,2 mm OD
2HPS Tvåhåls rörband, 1/2" Rör, 15 DN, 21,3 mm OD
2HPS Tvåhåls rörband, 3/4" Rör, 20 DN, 26,9 mm OD
2HPS Tvåhåls rörband, 1" Rör, 25 DN, 33,7 mm OD
2HPS Tvåhåls rörband, 1 1/4" Rör, 32 DN, 42,4 mm OD
2HPS Tvåhåls rörband, 1 1/2" Rör, 40 DN, 48,3 mm OD
2HPS Tvåhåls rörband, 2" Rör, 50 DN, 60,3 mm OD
PH2416.jpg image

35RS fästrem med två hål

Hållband med 2 hål som är dimensionerat för att rymma flera längder och 2 stångstorlekar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
35RS To-hulls rørbøyle, 350 mm
PH22324.jpg image

Kabel till flänsklämma

Effektiv för kabelstöd och säkerhet till strukturella stålbalkelement. Lätt att installera, hamra på och linda klämman så att den monteras ovanför stålflänsen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Kabel till fläns clips, 3–8 mm Fläns, 10,9–13 mm OD
Kabel till fläns clips, 3–8 mm Fläns, 12,4–16 mm OD
PH19612.jpg image

4G16H Twist Clip med 90 graders vanligt hål

Snabbmonterad, vrid för att installera klippet för att fästa tråd eller kedja för akustiska t-galler applikationer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Vridclips med 90° 6,4 mm slätt hål, 1,5 mm max fläns, 24 mm T-system
Vridclips med 90° 6,4 mm slätt hål, vit, 1,5 mm max fläns, 24 mm T-system
PH5362.jpg image

Utskjutande arm med E3-kanal

Stagkanal med väggmonteringsplatta.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Hylleknekt med E3 kanal, 250 mm
Hylleknekt med E3 kanal, 500 mm
Stödarm med E3 kanal, 750 mm
C-Channel 2-2 Slot Angle Bracket

Vinkelfäste för C-kanal 2-2

Vinkelfästen för att skapa ramar och strukturer, designade för användning med C-kanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
C-kanal 2-2 vinkelbrakett, E0, E0L, E1 Kanal
C-kanal 2-2 vinkelbrakett, E2, E2L, E3, E4 kanal
PH2323.jpg image

Fäste för platt hörn med tre hål

Plana konsoler för att skapa stagramar och strukturer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Trehåls platt hörnkonsol, Stål, HD, 85 mm x 85 mm, M10 Skruv
Trehulls flat hjørne-vinkelbrakett, Stål, HD, 85 mm x 85 mm
Trehåls platt hörnkonsol, S316, 85 mm x 85 mm
PH5427.jpg image

Extern klämma för sidostödbalk

Balkklämmor för att fästa stagkanaler på takbalkar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Balkklämma för yttre sidostag, Stål, HD
PH3917.jpg image

U-format fäste för Strut typ C.

Förskjutningsfäste för att gå till överlappade stagkanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
U-formad konsol för stag typ C, HD
PH3577.jpg image

ES Ögonhylsa

Förankra kablar och band med öglebultar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
ES maljehule, Stål, EG, M10 Stag
ES maljehule, Stål, EG, M6 Stag
ES maljehule, Stål, EG, M8 Stag