Slagclips, bottenmonterat, sidmonterat, Fjäderstål, nVent CADDY Armour, 21–28 mm Fläns
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Slagclips, bottenmonterat, sidmonterat, Fjäderstål, nVent CADDY Armour, 21–28 mm Fläns
Katalog#: 4H1318
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Ger en infästning för vajer, S-krokar, kedja, nVent CADDY Speed Link eller andra montage mot flänsar och profiler
- Passar de flesta balkar
- Monteras med bara hammare
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239



- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.