All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH34008.jpg image

Grenlinjens fastsättningsstruktur fäst vid stål

Fäster fasthållningsanordningar för gängade stänger till en stålstruktur.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Förgreningsrörfäste, stålstrukturinfästning, M10, M12 Gäng
PH32375.jpg image

Flerdimensionellt verktyg för manuell strängläggning

Handwobblingsverktyg som används för att wobbla ovala ärmlås på flera storlekar av kabelstag.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Flerstorleks manuellt formverktyg, #12, #18, #36 Stöd
PH22398.jpg image

Standard Duty Strap spänne

Remspännen för att hänga och stödja skyltar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Bandspännen, standardlast, 10 mm Rem
Bandspännen, standardlast, 20 mm Rem
PH31774.jpg image

CHN-kedja

Den perfekta lösningen för att hänga lampor i en mängd olika miljöer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
CHN-kedja, stål, elektroförzinkad, 30 m, 200 N last
CHN kedja, Stål, EG, 100 m, 200 N belastning
CHN-kedja, stål, elektroförzinkad, 30 m, 300 N last
CHN-kedja, rostfritt stål, 30 m, 300 N last
CHN-kedja, stål, elektroförzinkad, 30 m, 400 N last
CHN-kedja, rostfritt stål, 30 m, 400 N last
PH31693.jpg image

Mutter i SN-serien

Innovativ design med spår som tillåter montering av mutter på gängad stång från sidan. Idealisk för renoveringsprojekt.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
M10 delt mutter for rask installasjon på gjengestang
SN serie mutter, M6 Stag
M8 delt mutter for rask installasjon på gjengestang
PH22317.jpg image

OCDC-Ti/T gängad stånghängare

Knäpp på hängande klämma med gängavtryck, för användning med gängad stång.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
OCDC-Ti/T-varv gängad stavhängare, M6 Hål, Gängad, 1–2,5 mm Fläns
OCDC-Ti/T-varv gängad stavhängare, M8 Hål, Gängad, 1–2,5 mm Fläns
PH2483.jpg image

Easy Snap genomföring

Enkel snäppgenomföring ger 360° skydd för kabel, kanalslang, installationsrör och sprinklersystem i metallstag.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Hylsa med snäpplås, 33 mm diameter
PH6005.jpg image

Kabel/ledning till kabelklämma

Verktygsfri metod för att säkra kabel på gängad stång eller tråd.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Kabel/kanal till vajerclips, 11–14 mm OD, 2–4 mm Vajer
Kabel/kanal till vajerclips, 15–23 mm OD, 2–4 mm Vajer
PH33223.jpg image

Sats med H-ram för nVent-KASSETT, pyramid

Omfattar två stolpfötter med förmonterade stagmuttrar och ytterligare en sats med delar för uppbyggnad av en H-ram genom att lägga till lämpliga längder av stag.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Tak pyramide H-rammesett, skum
PH19727.jpg image

Gänga montera stånghängare med vinkelfäste

Effektiv för att stödja gängade stångapplikationer på betongtak och däck.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Gjengeinstallert stålstag med vinkelbrakett, 7 mm Hull 1, Vanlig, M10 Hull 2, Gjenget
Gjengeinstallert stålstag med vinkelbrakett, 7 mm Hull 1, Vanlig, M6 Hull 2, Gjenget
Gjengeinstallert stålstag med vinkelbrakett, 7 mm Hull 1, Vanlig, M8 Hull 2, Gjenget
WBT Round Cable Tray

Wire Basket Tray, Round Wire

The nVent CADDY Wire Basket Tray, Round Wire is a continuous pathway solution to support high-performance cabling systems while providing an ideal foundation for datacom and electrical contractors.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 300mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 300mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 300mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 450mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 450mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 450mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 600mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 600mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 600mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 100mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 100mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 100mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 150mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 150mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 150mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 200mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 200mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 200mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 300mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 300mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 300mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 450mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 450mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 450mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 600mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 600mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 600mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 100mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 100mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 100mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 150mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 150mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 150mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 300mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 300mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 300mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 450mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 450mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 450mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 600mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 600mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 600mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 300mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 450mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 50mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 600mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 50mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 50mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 100mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 150mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 200mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 300mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 450mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 600mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 100mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 150mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 300mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 450mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 600mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 900mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 900mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 900mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 900mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 150mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 150mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 150mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 150mm x 3m, stainless steel 304
WBT L Bracket

Wire Basket Tray L Bracket

The nVent CADDY Wire Basket Tray L Bracket delivers a clean, space-efficient solution for supporting wire basket trays.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray L Bracket, 300 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray L Bracket, 300 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray L Bracket, 100 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray L Bracket, 100 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray L Bracket, 150 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray L Bracket, 150 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray L Bracket, 200 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray L Bracket, 200 mm, Black, Electrogalvanized