Kabel/kanal till vajerclips, 11–14 mm OD, 2–4 mm Vajer
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kabel/kanal till vajerclips, 11–14 mm OD, 2–4 mm Vajer
Katalog#: PCS1
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Stödjer kablar och slangkanaler utan omslag av vajer
- Snabbare installation än med traditionella metoder
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.