Wire Basket Tray Round Wire 100 x 300mm x 3m, Electrogalvanized
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 300mm x 3m, Electrogalvanized
Katalog#: WBT4X12EG
The nVent CADDY Wire Basket Tray, Round Wire is a continuous pathway solution to support high-performance cabling systems while providing an ideal foundation for datacom and electrical contractors.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fiber optic
- UL Classified as an equipment ground conductor, no field removal of paint required
- T-Weld edge wire for cable and installer protection
- Mill Certificates are available to document recycled content for possible LEED credits/certification
Specifikationer
Produktattribut
Certifieringar
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.